GL-UU32

RECESSED COUNTER PLATEGL-UU32

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • RECESSED COUNTER PLATE
  • GL-UU32
— Easy push-in installation. No screws are needed.
— Gives a subtle clean look. Processed wood surface cannot be seen through the hole.
— Has ramped wedges inside to reduce the gap and prevent doors from rattling.
规格
— Can be used with GS-GL5 and 1310GL locks.

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Rattle-free Mechanism]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
GL-UU32-WT 150-047-547
GL-UU32-BL 150-047-548
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 用途 安装面 陈列柜产品种类 陈列柜门规格 EAN 重量(g)

GL-UU32-WT

150-047-547

ABS树脂

单开
双开

玻璃

钥匙

单开
双开

4510932191814

150

1500

1.4

GL-UU32-BL

150-047-548

ABS树脂

单开
双开

玻璃

钥匙

单开
双开

4510932191821

150

1500

1.4

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
GL-UU32-WT
GL-UU32-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
GL-UU32-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-047-547

GL-UU32-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-047-548

向右滑动以查看更多信息

产品目录

— If the installation is loose, please use adhesive bond to fix the plate.
— Thickness of the lock plate should be less than 3 mm.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 Clear All ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多