- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 行业特定解决方案
- 住宅五金配件解决方案
- Tiny House
- LIN-X800
巴士门系统 LIN-X铰链LIN-X800
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 巴士门系统 LIN-X铰链
- LIN-X800
- 巴士平面移门
已发售
- 通过我司内部10万次开关测试
lamp五金, 巴士门, LINX, LIN-X, 定制家居, 日本五金, 节省空间, BIM data available (Revit format)
- 打开时、打开后门均不会造成妨碍的新型平开门五金配件。
- Innovative movement keeps doors discretely out of the way.
Door closes flush with surrounding walls for a sleek and clean design. No need to do special processing on any wall for grooves or rails.Can be used on aluminium frames (if the frame has a thickness over 120mm).
Whether open or closed, door stays out of the way
Compared to regular swing doors, has a small radius allowing the space in front of the door to be used effectively.
Opens fully for access to entire cabinet.
Whether installing cabinets or just getting access, the entire cabinet interior is easily accessible.
Built-in soft close mechanism
When the door closes, the internal damper will cause the door to close softly, preventing slamming.
4 Way adjustment post installation
Can be adjusted vertically, horizontally, depth or paralel.
Wide amount of applicable cabinets
Can be used on dual opening, single opening cabinets. Can also be used on L shaped corner spaces. - 配件
- ●十字槽圆头自攻螺钉6×25●十字槽圆头螺钉M5×10●四角螺母M5●单头扳手
视频
产品组合
图片
图纸/插图
规格表
零件套件
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LIN-X800-BL-S | 250-043-897 | ||
LIN-X800-WT-S | 250-043-898 | ||
LIN-X800H-BL-S | 250-043-899 | ||
LIN-X800H-WT-S | 250-043-900 |
另售
另售
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LIN-X80-L2100-BL | 250-043-842 | ||
LIN-X80-L2100-SL | 250-043-843 | ||
LIN-X80-L2500-BL | 250-043-844 | ||
LIN-X80-L2500-SL | 250-043-845 |
CAD下载
零件套件
型号 |
---|
LIN-X800-BL-S |
LIN-X800-WT-S |
LIN-X800H-BL-S |
LIN-X800H-WT-S |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN-X800-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | Other3 | 3DPDF |
250-043-897 |
|
LIN-X800-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | Other3 | 3DPDF |
250-043-898 |
|
LIN-X800H-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | Other3 | 3DPDF |
250-043-899 |
|
LIN-X800H-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | Other3 | 3DPDF |
250-043-900 |
另售
型号 |
---|
LIN-X800-BL |
LIN-X800-WT |
LIN-X800-WT |
另售
型号 |
---|
LIN-X80-L2100-BL |
LIN-X80-L2100-SL |
LIN-X80-L2500-BL |
LIN-X80-L2500-SL |
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)
说明书
Installation Manual (English) | 1262_1_lin_x800_e.pdf |
---|
注
●本产品为适用于最大门重40kg的重型门用铰链。请确保框体(框架、墙壁)具有充足的门梃强度和连接强度。
相关产品
类别
- 家具五金·建筑五金产品
- 其他产品
- 行业特定解决方案
- 住宅五金配件解决方案
- Tiny House
- LIN-X800
- 家具五金·建筑五金产品
- 衣柜和橱柜门五金件
- 巴士门系统
- LIN-X800
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×
Loading