阻尼铰链系列

用于侧开门(垂直安装)

使用我司的阻尼铰链,增强安全性,打造设备差异化!

什么是侧开门用阻尼铰链?

阻尼铰链是指内置阻尼器的铰链。 只需安装铰链就能实现轻柔缓慢关闭,无需另置挡板或闭门器。

世嘉智尼阻尼铰链优势

安全性能UP

阻尼缓慢关闭功能可减少内部设备的震动,防止夹手。

防止门意外打开

阻尼缓慢关闭功能将门保持在关闭位置。

方便调节

阻尼关闭速度方便调节(使用六角扳手)。

阻尼铰链产品线

表面安装用
HG-JV65-S

门重: 1~7 kg/2 个

表面安装规格。可安装在铝框架,安装方便。

查看更多产品详情 铝框架配件

内装规格
HG-JV65-U-LGR

门重: 1 ~ 7 kg/2 个

关闭后从外侧看不到的内合页型,设备外观整洁。

查看更多产品详情

Lift-off Type
HG-JG150

门重: 1~7 kg/2个

靠门自重自动关闭,内置阻尼可实现缓慢轻柔关闭。 门的位置可调节(前后、左右各±3mm)。

查看更多产品详情

案例分享

为高端设备设计的阻尼缓冲功能

关闭不回弹,防止机器因传感器检测而停机,提高工作效率!

案例详情 更多案例

推荐侧开门使用

360 隐形铰链

360隐形铰链内置我司自主开发的 Lapcon 机构。阻尼速度可5级调节,盖板的前后、左右、上下调节非常方便。

查看系列详情
DC-200 阻尼碰珠

只需将碰珠本体与机柜边缘对齐,即可轻松安装,可适用门重40kg。

查看产品详情

FAQ

Q. 打开多少度阻尼关闭功能开始起效?

A. HG-JG的角度为65°,HG-JV65的角度为35°。

Q.是否推荐搭配磁吸或碰珠一起使用?

A. 阻尼关闭功能有助于将门保持在关闭位置。但如果您希望门保持牢牢关闭,建议您安装一个单独的锁扣。

Q. 可以安装在顶盖上使用吗?

A. HG-JG 及 HG-JV65 不能安装在顶盖使用。 如果您想寻找顶部开启的阻尼关闭铰链,请从选型工具中选择符合您要求的铰链"给力世嘉".

Q. 铰链之间的安装间隔有什么具体的要求吗?

A.较大的安装间隔有利于实现更好的承载能力,防止门下垂。 所以请使安装间隔尽可能大。

其他使用建议

Motion Design Tech (MDT) 是世嘉智尼的创新产品概念,旨在为门和盖板提供专业的运动解决方案。它通过提供五种运动选项来提高门和盖板的操作感,改善用户体验,为客户的最终产品提供附加价值。

产品类型

4 结果

每页的产品
25 50 100

4 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.