Spezialisierte OEM- und ODM-Technologie

Mehrachsige, komplexe Trajektorie-Technologie
Bewegungspfade, angepasst an die Kundenbedürfnisse
Der mehrachsige Mechanismus mit einer Gelenkstruktur ermöglicht vielseitige Bewegungen. Die Bewegungspfade können wesentlich komplexer sein als bei einer einachsigen Struktur.

Sugatsune Kogyo vertreibt seit 1976 europäische Topfscharniere auf dem japanischen Inlandsmarkt. Indem wir unser Wissen über mehrachsige Strukturen nutzen, haben wir Bewegungspfade geschaffen, die um Hindernisse herum angepasst werden können, in Räumen mit erheblichen räumlichen Einschränkungen installiert werden können, ohne die Funktionalität zu verlieren, sowie andere spezifische und detaillierte Anforderungen erfüllen.



Soft-Close-Technologie
Soft-Close-Technologie, angepasst an Kundenbedürfnisse
Unter Verwendung des Widerstandes von viskoser Körper reduziert diese Komponententechnologie die Öffnungs- bzw. Schließgeschwindigkeit von Klappen und Deckeln. Basierend auf unserer originalen Dämpfungskomponente LAPCON haben wir über 50 verschiedene Produkttypen mit Soft-Close-Technologie entwickelt. Durch OEM- und ODM-Anpassungen an unsere bestehende Produktreihe, kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkenntnis, können wir Komponenten mit reibungslosen Bewegungen liefern, die für die Anwendungsfälle unserer Kunden optimiert sind.

Stufenloser Stopp Technologie
Stufenloser Stopp Technologie, angepasst an Kundenbedürfnisse
Durch die Reibung innerhalb der Bewegungsachse können Klappen und Deckel in Position gehalten werden, auch nachdem der Benutzer sie losgelassen hat. Diese Technologie wurde in viele verschiedene Scharniere und Klappenbeschläge eingebaut. Durch OEM- und ODM-Anpassungen an unsere bestehende Produktreihe, kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkenntnis, können wir Komponenten mit Drehmoment- und Haltekraft liefern, die für die Anwendungsfälle unserer Kunden optimiert sind.

Power-Assist-Technologie
Power-Assist-Technologie, angepasst an die Kundenbedürfnisse
Durch die Nutzung der Reaktionskraft von Federn lassen sich auch schwere Deckel und Klappen leicht öffnen. Diese Power-Assist-Technologie wurde in viele verschiedene Sugatsune-Komponenten implementiert. Durch OEM- und ODM-Anpassungen an unsere bestehende Produktreihe, kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkenntnis, können wir Komponenten mit der für den reibungslosen und komfortablen Betrieb der Endnutzer optimierten Kraftuntertützung liefern, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind.

Klick-Bewegungs-Technologie
Klick-Bewegungs-Technologie, angepasst an die Kundenbedürfnisse
Durch die Verwendung von Vertiefungen im Inneren der Komponenten und der Platzierung von Kugeln, die auf der Innenseite rotieren, kann eine temporäre Haltebwegung ermöglicht werden, wenn die Rotation einen bestimmten Winkel erreicht und die Kugeln sich in die Vertiefungen setzen. Für Anwendungsfälle, die ein Halten in mehreren vordefinierten Winkeln erfordern, ist dies eine sehr nützliche Bewegung. Es wurde in viele verschiedene Scharniere implementiert. Durch OEM- und ODM-Anpassungen an unsere bestehende Produktreihe, kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung und Fachkenntnis, können wir Komponenten mit Klickbewegung liefern, die für die Bedürfnisse unserer Kunden optimiert sind.