MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERML-120
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Langer Hub. Kann auch für schwere oder große Türen verwendet werden (getestet mit W600?~H1800?~t30 Tür).
Die Tür lässt sich durch leichtes Andrücken öffnen.
Beim Schließen fängt der Magnet die Tür durch leichtes Andrücken auf.
Das Gegenstück ist beweglich.
Für eine aufliegende Tür, einen Abstand zwischen Seitenbrett und Tür lassen, wie unten gezeigt. - Zubehör
- —Gegenstück
—Senkkopf-Blechschraube 4×16
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Inset door]
To ensure a push-in allowance of 3.5mm or above in the latch part as shown,
please leave a clearance C between door and side board.
(Sponge rubber, PVC packing may be used in the gap for good appearance and dust removal). -
Alle anzeigen
[Overlay door]
* without including thickness of mounting plate.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung. (Scharniere mit Zuhaltung können Fehlfunktionen verursachen).
—Nicht als Türstopper verwenden. Übermäßiger Kraftaufwand kann Schäden verursachen.
—Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger einklemmen, wenn es sich um eine kleine Tür handelt.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.