Der Sugatsune-Vorteil
LAMP Brand—Design ohne Kompromisse

Eine originale Qualitätsmarke von Sugatsune
Die Marke LAMP ist unsere Antwort auf zahlreiche Herausforderungen in der Produktion. Sugatsunes Anspruch an Qualität und Funktion zeigt sich in Design, Konstruktion, Materialauswahl, Verarbeitung und Qualitätskontrolle unserer Produkte. Mehr erfahren...
Die Bedeutung von "Herstellung" bereichern
Durch die Förderung von Originalität und Innovation hat die Hartnäckigkeit, mit der Sugatsune seine Fertigungsfähigkeiten kultiviert, einzigartige Funktionalität und neue Werte in seinen Produkten hervorgebracht.

Die Kreativität und Fähigkeit zur Schaffung neuer Produkte
Sugatsune erkennt Originalität als Schlüsselkomponente, um Produkte zu schaffen, die lange Zeit auf dem Markt beliebt sind und die auch den Umsatz steigern können. Mit zunehmender Originalität steigt auch die Schwierigkeit, originelle Produkte zu konzipieren und herzustellen. Aber durch die Herausforderung dieser Hindernisse kann ein neuer und maßgeschneiderter Markt erdacht werden.

Ein Vermächtnis an Fachwissen
Motion Design Tech von Sugatsune bietet spezielle Bewegungslösungen wie "Soft-close", "Stufenloser Stopp " und "Power Assist (Hebeunterstützung)" für ein besseres Benutzererlebnis. Durch die jahrzehntelange Erfahrung ist Sugatsune in der Lage, höchst originelle, zuverlässige und qualitativ hochwertige Produkte mit Motion Design Tech Technologien weltweit anzubieten.

Anspruch an funktionales Design
Beim Design geht es nicht mehr nur um Form und Farbe. Um die Bedeutung von "Design" zu erweitern, sind Praktikabilität und Funktionalität zu wesentlichen Bestandteilen im Entwicklungsprozess der Sugatsune Produktion geworden. Ohne den traditionellen Designansatz zu vernachlässigen, besitzen die daraus resultierenden Produkte zweifelsohne eine ausgeprägte visuell ansprechende Qualität.

Eine Produktpalette, die alle Anforderungen erfüllt
Mit über 30.000 Produkten im Sortiment kann Sugatsune schnell und präzise auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen. Darüber hinaus gibt es auch Unterstützung für spezielle Sonderanfertigungen.

Motion Design Tech Labor
Sugatsune verfügt über eine eigene, exklusive Fabrik, in deren Räumlichkeiten sich ein Entwicklungsforschungszentrum befindet, das auf Bewegungsdesign spezialisiert ist. Hier entstehen die neuen und einzigartigen Technologien von Sugatsune.

Kontaktieren Sie uns für Sonderanfertigungen
Sugatsune kann die Anforderungen verschiedener Kundenwünsche erfüllen, einschließlich kundenspezifischer Oberflächen, kundenspezifischer Maßverarbeitung und Funktionserweiterung, kundenspezifischer Merkmale und vollständiger Produktentwicklung. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Details.
Die Stärke eines umfangreichen Inventars
Sugatsune hat zwei Distributionszentren in Japan (Chiba und Osaka) mit einer Gesamtfläche von über 34.500m². Mit dem Fokus auf zeitnahe Lieferung an die Kunden ist Sugatsune bestrebt, jederzeit eine robuste Produktvielfalt auf Lager zu haben.

Geschäftspartner in über 80 Ländern
Als Weltklasse-Hersteller mit einem reichhaltigen Produktangebot, hervorragendem After-Sales-Support und außergewöhnlicher Designberatung ist Sugatsune in der Lage, an der globalen Geschäftswelt teilzuhaben und zu wachsen.