Aluminiumrahmen Trägersystem

Leicht zu verbindender Aluminiumrahmen

Für Einnuten

Für Doppelnuten

  • — Es ist keine Mutter oder Vorpositionierung erforderlich, was die Installationszeit reduziert.
  • — Kann mit einer breiten Palette von Aluminiumrahmen verwendet werden.
  • — Sauberes Erscheinungsbild.
  • — Typ mit Schraubloch für Montageplatte ebenfalls erhältlich.

One-Touch Anschluss

Für Einnuten

One-Touch Anschluss

One-Touch Verbinder [Nachinstallation Ausführung]

  • — Zur Montage ist nur 1 Schraube erforderlich.
  • — Nur 3 Teile ermöglichen eine einfache Montage.
  • — Kann nachträglich an den Aluminiumrahmen montiert werden.

Für Doppelnuten

Komponenten Beispiel - Innerer Anschluss: 2 Stück, Anschlussabdeckung: 1 St., Schrauben: 2 St.

  • — Kann an Aluminiumrahmen mit 2 Nuten montiert werden.
  • — Nur 5 Teile ermöglichen eine einfache Montage.

Anwendungsbeispiel & Panel Installation

Bei Montage auf Aluminiumrahmen mit Einzelnut

Bei der Montage auf Aluminiumrahmen mit Doppelnut

Wie in der obigen Abbildung gezeigt, kann die Acrylglasplatte mit dem Schraubloch an einer Seite am Anschluss befestigt werden.

Das AS-System ermöglicht die nachträgliche Ergänzung des Aluminiumrahmens mit einer Reihe von Funktionskomponenten wie Scharnieren und Verschlüssen.

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Loading
Cookies and Privacy

Cookies help us improve your website experience. By using our website, you agree to our use of cookies.

Learn More
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.