OLYMPIA 360 Concealed Hinges

NEUE VERSION

Das H360, ein Modell für dicke Türen, ist jetzt verfügbar.

Soft-Close in 5 Geschwindigkeitsstufen einstellbar

OLYMPIA ist das erste Topfscharnier, in welchem die Lapcon-Technologie eingesetzt wurde. Der innovative Rotationsdämpfer ist nicht nur äußerst kompakt, was zu einem schlanken Gesamtkonzept führt, er ist außerdem in 5 Stufen einstellbar. Diese einzigartige Technik bietet eine perfekte Anpassung der Schließgeschwindigkeit an unterschiedlich großen und schweren Türen.

Phänomenale Langlebigkeit

Damit ein Möbelstück ein Leben lang hält, muss das Scharnier die ganze Zeit über einwandfrei funktionieren. Trotz der offiziellen Anforderungen von JIS (Japanische Standards), die nur 40.000 Zyklen fordern, hat OLYMPIA die 5-fache Anzahl (200.000 Zyklen) bestanden, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Türen immer ohne Sorgen öffnen und schließen können. (Der H360 hat 100.000 Öffnungs-/Schließzyklen bestanden)

Vereinfachte 3D-Anpassung

Die Schrauben für die Tiefen-, Vertikal- und Horizontaleinstellung befinden sich alle auf der Oberseite. Dies wurde durch unseren Original-Dämpfer ermöglicht.

Ein neuer Schritt für die Scharniertechnologie

Von der ersten Entwurfsphase bis zur Endkontrolle des OLYMPIA-Scharniers sind wir stolz darauf, es mit unserer Marke LAMP zu versehen, eine Garantie für langfristige Qualität.

Produktübersicht

Körper: OLYMPIA 360 Topfscharnier

Türstärke: Holz: 15-20 mm, Glas: 4-6 mm / Montage: Topfgröße: Ø35, Topftiefe: 11 mm

Türausführung Öffnungswinkel Typ Artikelnummer Artikelbezeichnung Zuhaltung Dämpfer Auflagebereich Produkt-Informationen
Standardtür φ35 105° 19 mm Auflage 160-026-840 360-D26-19T × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 19 mm Auflage 160-026-836 360-26-19T × × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 19 mm Auflage 160-026-832 360-C26-19T × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 19 mm Auflage 160-042-389 360-U26-19T (Sprung-Öffnung) × × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 14 mm Auflage 160-026-841 360-D26-14T × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 14 mm Auflage 160-026-837 360-26-14T × × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 14 mm Auflage 160-026-833 360-C26-14T × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 14 mm Auflage 160-042-390 360-U26-14T (Sprung-Öffnung) × × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 9 mm Auflage 160-026-842 360-D26-9T × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 9 mm Auflage 160-026-838 360-26-9T × × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 9 mm Auflage 160-026-834 360-C26-9T × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 105° 9 mm Auflage 160-042-391 360-U26-9T (Sprung-Öffnung) × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 93° Einliegend 160-026-843 360-D26-0T × 0 CAD/Schaubild
Standardtür φ35 93° Einliegend 160-026-839 360-26-0T × × 0 CAD/Schaubild
Standardtür φ35 93° Einliegend 160-026-835 360-C26-0T × 0 CAD/Schaubild
Standardtür φ35 93° Einliegend 160-042-392 360-U26-0T (Sprung-Öffnung) × × 0 CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 19 mm Auflage 160-034-889 360-D26-19T85 × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 19 mm Auflage 160-034-886 360-26-19T85 × × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 19 mm Auflage 160-034-883 360-C26-19T85 × 15-19* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 14 mm Auflage 160-034-890 360-D26-14T85 × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 14 mm Auflage 160-034-887 360-26-14T85 × × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 14 mm Auflage 160-034-884 360-C26-14T85 × 10-14* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 9 mm Auflage 160-034-891 360-D26-9T85 × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 9 mm Auflage 160-034-888 360-26-9T85 × × 5-9* CAD/Schaubild
Standardtür φ35 85° 9 mm Auflage 160-034-885 360-C26-9T85 × 5-9* CAD/Schaubild

* Bei einem Bohrabstand von 5 mm

Türausführung Öffnungswinkel Typ Artikelnummer Artikelbezeichnung Zuhaltung Dämpfer Auflagebereich Produkt-Informationen
Dicke Türen φ40 100° 26 mm Auflage 160-029-084 H360-D26-26T × 22-26* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 100° 26 mm Auflage 160-029-081 H360-26-26T × × 22-26* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 100° 26 mm Auflage 160-029-078 H360-C26-26T × 22-26* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 100° 16 mm Auflage 160-029-085 H360-D26-16T × 12-16* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 100° 16 mm Auflage 160-029-082 H360-26-16T × × 12-16* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 100° 16 mm Auflage 160-029-079 H360-C26-16T × 12-16* CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 93° Einliegend 160-029-086 H360-D26-0T × 0 CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 93° Einliegend 160-029-083 H360-26-0T × × 0 CAD/Schaubild
Dicke Türen φ40 93° Einliegend 160-029-080 H360-C26-0T × 0 CAD/Schaubild

* Bei einem Bohrabstand von 8 mm

Pitch Artikelnummer Artikelbezeichnung Typ Produkt-Informationen
System 30 160-026-844 360-P4W-30T Standard CAD
System 30 160-035-077 360-P4W-30T+5 Standard+5mm CAD
System 30 160-042-394 360-P4W-30T-DS Vormontierte Schraube CAD
System 32 160-026-845 360-P4W-32T Standard CAD
System 32 160-035-078 360-P4W-32T+5 Standard+5mm CAD
System 32 160-042-395 360-P4W-32T-DS Vormontierte Schraube CAD
System 32 mit 4 Löchern 160-026-846 360-P6WT Standard CAD
System 32 mit 4 Löchern 160-035-079 360-P6WT+5 Standard+5mm CAD
System 32 mit 4 Löchern 160-042-393 360-P6W-30-32T Standard+7,5* CAD

* Die Montageplatte ist im Vergleich zu einer Standardmontageplatte 7,5 mm näher an der Vorderseite positioniert.

Artikelnummer Artikelbezeichnung Oberfläche / Farbe Produkt-Informationen
160-043-631 GH-360FP-CR Chrombeschichtung CAD
160-043-632 GH-360FP-SN Satin Nickel CAD
160-043-724 GH-360FP-GP 24K Vergoldung CAD
160-043-633 GH-360FP-BL Schwarz CAD
Artikelnummer Artikelbezeichnung Produkt-Informationen
160-042-396 360-jig CAD
Artikelnummer Artikelbezeichnung Produkt-Informationen
160-042-335 360-85 CAD

Zusätzliche Spezifikationen

Empfohlener Dämpfertyp pro Installation

Türgröße und empfohlene Scharnieranzahl

  • —Bitte stellen Sie den Türschwerpunkt als Türmitte ein.
  • —Wenn Sie die Türbreite vergrößern wollen, erhöhen Sie bitte die Anzahl der Scharniere entsprechend.
  • —Bringen Sie die oberen und unteren Scharniere innerhalb von 100 mm vom Rand der Tür an.
  • —Wenn Sie drei oder mehr verwenden, installieren Sie diese in regelmäßigen Abständen.
  • —Die in den obigen Tabellen angegebenen Zahlen sind nur indikativ.
  • —Bitte testen Sie immer, bevor Sie Ihr Design fertigstellen.
  • —Bitte kontaktieren Sie uns für jede andere Konfiguration.
  • —Die Abmessungen der Tür und die Anzahl der montierten Scharniere sind die Ergebnisse von Tests, die gemäß der JIS-Norm durchgeführt wurden.
  • —Alle Schraubenlöcher sollten genutzt werden.

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Loading
Cookies and Privacy

Cookies help us improve your website experience. By using our website, you agree to our use of cookies.

Learn More
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.