La nostra passione per la progettazione

Al fine di riunire progettisti, costruttori e il cliente, abbiamo ampliato le possibilità per l'hardware progettando attentamente e rigorosamente ogni nostro prodotto. Per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, forniamo con la massima qualità, un servizio eccellente. Questo è un nostro impegno duraturo, adesso, in futuro e per sempre.

Componenti ricche di funzionalità e ben progettate

Invenzioni senza precedenti

Combiniamo le competenze accumulate in quasi un secolo con il nostro spirito innovativo e funzioni uniche per costruire prodotti con precisione. In questo momento, è quasi sensato avere un ammortizzatore a chiusura rallentata nelle cucine e negli armadietti interni. Tuttavia, questa idea è stata presentata al mondo nel 1989 con l'uscita di SDS Soft Down Stay di Sugatsune.

Non solo componenti

Se l'applicazione consiste semplicemente nell'aprire e chiudere un lembo, è sufficiente qualsiasi normale cerniera o fermo del coperchio. Le componenti di Sugatsune non riguarda solo l'apertura e la chiusura. Installazioni più comode, alleggerimento delle ante, ante che si chiudono dolcemente dopo lo sgancio. Dal punto di vista dell'intero dispositivo, possono sembrare piccoli componenti, tuttavia i nostri prodotti aggiungono valore competitivo e funzionalità desiderabili per aiutare a far brillare altre cose.

Eccellenza di progettazione

Se una presa dell'interruttore può accendere e spegnere l'alimentazione, raggiungerà il suo scopo. I prodotti Sugatsune non si limitano a soddisfare uno scopo di base, ma migliorano anche gli interni, aggiungendo ai prodotti dei nostri clienti progettazioni coordinate alle loro esigenze. Siamo stati riconosciuti da molti premi internazionali di design tra cui il Good Design Award, uno dei primi 3 premi internazionali.

Progettare la comodità

Per costruttori e appaltatori, forniamo installazioni a tocco unico per accelerare il processo. Per le persone che utilizzano le macchine, forniamo funzionalità che rendono le alette di sollevamento più leggere e sicure. Per le aree di lavoro in cui la gestione dell'igiene è fondamentale, forniamo componenti facili da pulire e dove i contaminanti non si attaccano facilmente. Per tutti i nostri clienti, cerchiamo di fornire loro esperienze convenienti.

La nostra fabbrica / attrezzatura di ispezione / R∓D e personale di produzione

Gestiamo la nostra propria fabbrica e strutture di ispezione. Il 15% del nostro personale è direttamente coinvolto nella ricerca e sviluppo, nella pianificazione del prodotto e nella produzione. Dalle più piccole richieste alle forme più ideali, siamo preparati a intraprendere tutti i processi richiesti.

Design senza compromessi

"Ad esempio, nella ricerca della lucidatura definitiva richiesta per la serie Zwei L. Combinare finiture lucide e satinate e usarle insieme. "

" Anche per un singolo traguardo, è molto difficile. Combinando queste due diverse finiture, non può esistere un solo spazio tra di loro. Lucidatura meticolosa per creare una superficie che emana una luce penetrante come uno specchio."

Pur conservando la sua impressione nitida, si completa con la finitura satinata, utilizzata su orologi e gioielli di lusso. Questo tipo di trattamento superficiale richiede più di 5 volte il tempo suddiviso in 15 diversi processi. Che si tratti dei bordi o di una leggera sporgenza, tutto è eseguito alla perfezione, il che impedisce allo smalto a specchio di avere distorsioni.

La nostra linea di prodotti accuratamente selezionati

La nostra vasta selezione di prodotti si trovano nei nostri cataloghi generali. Disponiamo di una selezione di oltre 20.000 articoli diversi, uno dei più grandi nel nostro settore. Questa è una dimostrazione di come abbiamo cercato di soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti dal 1930.

Cookie e privacy

I cookie ci aiutano a migliorare la tua esperienza sul sito web. Utilizzando il nostro sito web, accetti il nostro utilizzo dei cookie.

Per saperne di più