OEM 및 ODM 기술의 전문성
다축, 복합 궤적의 기술력
고객의 니즈에 맞춰 움직임을 커스터마이즈
링크 구조의 다축 메커니즘은 하나의 축으로 움직이는 것보다 다채로운 궤적을 생성합니다.
궤적의 제어 외에도 축 부분에 스프링을 넣어 일정한 각도 내에서의 움직임을 보다 부드럽고 효과적이게 합니다.
궤적의 제어 외에도 축 부분에 스프링을 넣어 일정한 각도 내에서의 움직임을 보다 부드럽고 효과적이게 합니다.
1976년 스가츠네 공업에서 일본 최초로 슬라이드 힌지를 판매하며 링크 메커니즘(다축 구조)의 역사가 시작되었습니다. 수많은 슬라이드 힌지와 히든 힌지를 개발해 온 노하우를 바탕으로 장애물을 피하는 궤적을 만들거나 설치 스페이스에 제한이 있는 곳에서도 개폐를 가능하게 하는 궤적을 만들어 다양한 해결책을 제공합니다.
소프트 클로즈 기능
고객의 니즈에 맞춘 소프트 클로즈 기능
점성체의 저항을 이용하여 도어나 커버, 서랍 등이 열리고 닫히는 속도를 제어해 천천히 움직이게 합니다.
당사의 오리지널 댐퍼 메커니즘인 랩콘을 이용하여 지금까지 50종류 이상의 제품을 개발해 왔습니다. OEM, ODM에서 기존 제품의 노하우를 살려 고객이 원하는 설루션을 제공하는 댐퍼를 선택해 최적의 소프트 클로즈 기능을 제공합니다.
프리 스톱 기능
고객의 니즈에 맞춘 프리스톱 기능
축 부분의 마찰을 이용하여 도어나 커버에서 손을 떼도 어느 각도에서나 멈추는 메커니즘입니다. 힌지나 스테이 등 다양한 부품에 사용되고 있습니다. OEM, ODM에서 기존 제품의 노하우를 살려 고객이 원하는 설루션을 제공하는 토크 메커니즘을 선택해 최적의 프리 스톱 기능을 선사합니다.
파워 어시스트 기능
고객의 니즈에 맞춘 파워 어시스트 기능
스프링의 반동력을 이용해 무거운 도어나 커버를 가볍게 들어 올리는 메커니즘입니다. 힌지와 스테이 등 다양한 부품에 사용되고 있습니다. OEM, ODM에서 기존 제품의 노하우를 살려 고객이 원하는 설루션을 제공할 수 있는 스프링을 선택해 최적의 파워 어시스트 기능을 제공합니다.
클릭 모션 기능
고객의 니즈에 맞춘 클릭 모션 기능
홈이 파인 2개의 부품 사이에 볼을 끼워 회전시켜 움직이는 볼이 홈에 끼여 임시로 고정되는 메커니즘입니다. 일정 각도에서 임시로 고정시키고자 할 때 편리해 힌지나 승강 장치 등의 부품에 사용되고 있습니다. OEM, ODM에서 기존 제품의 노하우를 살려 고객이 원하는 최적의 클릭 기능을 제공합니다.