- 가구 건축용 하드웨어
- 시리즈 검색
- 엑셀록 시리즈는 비접촉 전자식 잠금 장치 시스템입니다.
엑셀록 시리즈는 비접촉 전자식 잠금 장치 시스템입니다.
단지 카드를 대어주기만 하는 원액션으로 잠금이 해제됩니다.
전자식으로 당신의 귀중한 전시물을 보호하세요.
엑셀록은 특별한 카드키 시스템으로 특정 사용자만이 접근이 가능한 시스템입니다. 전자 카드키는 복제가 불가능하여 하이 세큐리티를 제공하며, 쇼케이스에 전시된 제품을 지켜주는 이상적인 시스템입니다. 단지 도어를 닫아 주기만 하면 시스템을 자동으로 잠금됩니다. 시스템 당 20개의 서로 다른 집기를 잠글수 있습니다.
우아하고 앞서가는 기능
외관은 플랫하고 키 구멍 또한 없습니다. 잠금 되는 곳 또한 노출되지 않아 보완성이 좋습니다.
관리하기 편한 전자 키 시스템입니다.
캐비넷마다 키 등록이 가능하기 때문에 공통 키 혹은 개별 키의 설정이 가능하여 판매 관리의 형태에 따라 키 운영이 가능합니다. 키의 추가 등록, 소말도 간단히 가능합니다. 또한 전용 전자키의 복제는 불가능합니다.
- 키의 추가와 삭제에는 컴퓨터의 조작 등이 필요 없습니다.
- 키의 조작에는 배터리나 전지의 사용이 필요 없습니다.
다양한 도어에 사용이 가능합니다.
다른 타입의 도어일지라도, 같은 키를 사용할 수 있습니다. 유리 도어, 혹은 슬라이딩 도어에는 XL-GC시리즈를 포함하여 다양한 제품과의 조합으로 사용이 가능합니다.
신뢰할 수 있는 일본 퀄리티
견고하여 안심하고 사용할수 있는 품질 추구하여, 내부 매커니즘과 전자 프로그램의 개량을 반복하였습니다. 다양한 점포에서의 사용이 가능한 안심설계의 제품입니다.
키와 안테나의 감도를 향상 |
해제시의 전자음을 경감하여 조용하게 해제 |
타 무선작동에 의한 오작동을 제어 |
락 유닛의 케이블을 분할하여 시공성과 멘테넌스성을 향상 |