숨은 경첩의 옵션 제품에는 부드럽게 밀어서 열 수 있는 푸시 투 오픈 메커니즘, 슬래밍을 방지하고 부드럽고 조용하게 닫히는 소프트 클로즈 메커니즘, 설치를 보다 쉽고 정확하게 만들어 주는 지그와 같은 설치 보조 장치가 포함됩니다. 이러한 기능은 도어에 기능성과 편의성을 부가하는 동시에 전체적인 내구성과 수명을 향상시킵니다.
도어 댐퍼: 고급스러운 움직임을 위한 소프트 클로즈
HES 시리즈의 도어 댐퍼를 사용하면 소프트 클로즈 기능이 추가되어 슬래밍을 방지하고 도어와 프레임의 마모를 줄입니다. 이를 통해 눈에 띄는 하드웨어 없이 매끈하고 유선형의 심미감을 구현하여 도어의 전체적인 움직임과 외관에 우아함과 정교함을 더해줍니다. 또한 내장 모델을 사용하면 도어 댐퍼를 숨길 수도 있습니다.
마그네틱 래치 핸들: 평평하고 날렵한 디자인용
사용중
평상시
HES 시리즈 숨은 경첩과 함께 사용하면 현대적이고 효율적인 도어 디자인을 완성할 수 있습니다. 마그네틱 래치의 자력으로 자동으로 도어를 잠그고 틈새 없이 열고 닫을 수 있습니다. 또한, 수지 코팅된 래치는 금속성 소음을 제거하여 조용한 작동을 보장합니다.
*HES1F 제외
마그네틱 래치: 히든 도어를 만들어보세요! 손잡이 없이 밀어서 열 수 있는 도어
메탈 마그네틱 터치 래치
ML-ZN80
푸시 투 오픈 래치로 도어 손잡이가 필요 없습니다.
숨은 경첩
HES 시리즈
닫으면 보이지 않습니다.
ML-ZN80
HES 시리즈
HES 시리즈 숨은 경첩과 결합하면 도어를 안쪽으로 밀기만 하면 쉽게 여닫을 수 있어 손잡이가 필요 없습니다. 또한 래치의 강한 푸시력으로 대형 도어에 사용하기에 적합합니다.
*HES1F 제외