고하중 컵힌지 J95

최대 도어 무게 : 25kg/2개, 40kg/3개(유리 도어에 사용시에는 하중이 다릅니다)

J95는 거주공간과 점포를 포함한 다양한 공간의 다양한 대형 도어에 사용이 가능합니다.

J95 2개 설치하면 기존 힌지 5개 설치를 대신할 수 있습니다.

힌지 설치 개수를 대폭 줄여주어 설치 시간이 줄어들며, 도어의 전체 외관도 훨씬 깔끔합니다.

유리 도어용 페이스 플레이트

옵션 제품인 페이스 플레이트와 함께 사용하면 유리도어에도 설치가 가능합니다.

도어 사이즈와 설치 개수

위쪽 힌지와 아래쪽 힌지는 끝에서 200mm이내로 설치해 주십시오. 3개를 설치시에는 동일한 피치로 설치해 주십시오.

목재 도어의 경우

유리 도어의 경우
유리 두께는 8mm

유리 도어의 경우
유리 두께는 10mm

심플한 원터치 설치

설치 방법

힌지 본체의 축부를 마운팅 플레이트의 선단에 맞추어 끼워줍니다. 그후, 딸깍하는 느낌이 들도록 힌지 바디의 뒷부분을 눌러주십시오.

탈착 방법

잠금 레버를 들어 올려, 힌지 본체를 마운팅 플레이트로부터 떼어내 줍니다.

빠르고 간편한 위치 조절

편심 캠 매커니즘에 의해, 전후 조절 나사, 상하 조절 나사를 돌려주면 각 방향으로 도어의 위치가 조절됩니다. 조절 나사를 풀러준 후, 위치르르 정하여 고정하는 일련의 작업이 불필요하여, 간단하게 도어의 위치를 조절할 수 있습니다. 덮방량, 기울기의 조절은 덮방량 조절 나사를 통해 조절이 가능합니다.

조절 방향, 조절 량과 방법

전후 조절
+1.5 mm, –2.5 mm

전후 조절 나사를 왼쪽으로 돌리면 도어가 앞으로, 오른쪽으로 돌리면 도어가 뒤로 이동합니다.

Overlay adjustment
+0 mm, –4 mm

좌우 조절은 덮방량 조절 나사를 오른쪽으로 돌리면 덮방량이 적어지며, 왼쪽으로 돌리면 덮방량이 많아집니다.

Vertical adjustment
±3 mm

왼쪽에 힌지를 달았을 경우, 상하 위치 조절을 왼쪽으로 돌려면 도어가 위로, 오른쪽으로 돌리면 도어가 아래로 이동합니다.

Tilting Adjustment

기울기의 조절은 덮방량 조절 나사를 좌우로 돌려가며 조절합니다.

플랫한 디자인

힌지 바디에 조절 나사등의 돌출됨이 없는 플랫한 디자인. 잠금 해제 레버 또한 바디 뒷부분에서 돌출되지 않습니다.

제품 구분

13 결과

페이지별 제품
25 50 100

13 결과

페이지별 제품
25 50 100
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
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.