컴팩트한 스테이의 필요성

침대 수납 공간의 사례

The need for a compact stay
PROBLEM

중요 문제

  1. 스테이의 암 부분이 수납함에 있는 물건들을 꺼내고 넣는 데 종종 방해가 되었습니다.

제품 정보

ARN-2

올림피아 스테이 AILERON / ARN-2

— 히든 힌지 360-D26-19T, H360-D26-26T와 함께 사용
— 뚜껑이 가볍게 열립니다.(리프트 어시스트)
— 리프트 어시스트 힘 조절 가능

*이 정보는 2021년 9월 7일 기준입니다.

SOLUTION

문제 해결

  1. 에르론 스테이를 설치해 수납을 더욱 효율적이고 편하게 만들었습니다. 또한 세 가지 기능성 있는 동작은 뚜껑의 움직임을 개선해 줍니다.

기존 스테이의 문제

"스테이"는 뚜껑을 가볍게 올리거나 부드럽게 내리거나 딱 알맞은 각도로 고정하는 등 뚜껑에 더 많은 기능성을 부여합니다.
뚜껑의 개폐를 위해서는 하드웨어의 설치가 필수였지만 암이 수납 공간을 사용하는 데 방해가 되는 것이 문제였습니다.
다음 사례 연구는 스가츠네가 고객의 문제를 해결한 방법을 보여줍니다.

측면 패널의 암 제거

일반적인 스테이는 측면 패널에서 튀어나온 암이 있어 수납 공간에 물건을 꺼내거나 넣을 때 방해가 되는 경우가 많습니다.
그러나 에르론 스테이는 이 문제를 완화하도록 설계되었습니다. 에르론 스테이는 힌지 위에 사용되는 특수 스테이로 기존 스테이와 달리 측면 패널에 암이 필요하지 않습니다.
기존 스테이는 리드, 백 플레이트 및 사이드 플레이트의 세 지점에 장착됩니다. 그러나 에르론 스테이는 뚜껑과 후면 플레이트의 두 지점에만 고정되어 있어 컴팩트하고 눈에 띄지 않습니다.

Conventional Stay: Mounted at 3 points, Aileron: Mounted at 2 points

이상적인 움직임을 위한 세 가지 추가 기능

에르론 스테이는 컴팩트함 외에도 뚜껑의 움직임을 강화합니다.
올림피아 히든 힌지(댐퍼 포함)와 함께 사용함에 따라 세 가지 주요 기능이 추가되었습니다. 뚜껑의 원활한 개폐를 돕는 가벼운 오픈, 소프트 클로즈 및 프리 스톱 동작입니다.

Lid Movement: Lift Assist, Soft-close, Free Stop

사용예: 침대 수납 함 뚜껑

다음은 스페인의 학생 기숙사의 예로 에르론 스테이는 수납장이 있는 침대의 상단 뚜껑에 사용되었습니다.
침대 수납 뚜껑에 기존 스테이를 사용할 경우 측면 패널에서 돌출된 암이 수납 공간을 효율적으로 활용하는 데 방해가 되었지만 에르론 스테이를 사용함으로써 아이템을 쉽게 수납하거나 꺼낼 수 있게 되었습니다.

Key Features: Easily get items in and out, Lift lid lightly, Lid closes slowly for safety, Lid stops at any angle

*3개 사용은 고객님의 사용 사례입니다. 기본적으로는 2개 사용을 추천 드립니다.

Aileron 관련 영상

특징

움직임
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
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.