설치 위치 선정의 고민이 필요 없는 스테이

CSD-10-TV

위치를 지정할 필요가 없어 설치가 빨라집니다!
세심한 위치 선정이 필요 없는 스테이로 가구 시공 속도를 높입니다. 캐비닛 가장자리에 스테이를 정렬하기만 하면 상단 및 하단 스윙 도어에 쉽고 빠르게 설치할 수 있어 시공 시간이 크게 단축됩니다.

EASY LIFT-UP STAY SLS-ELAN

주방 상부장에도 간편하게 설치!

PROBLEM

중요 문제

  1. 스테이의 위치를 정하고 표시를 하는 작업은 번거롭고 시간이 많이 소요됩니다.

제품 정보

CSD-10-TV

컴팩트형 소프트 다운 스테이 / CSD-10-TV

— 랩콘의 메커니즘으로 하부 오픈 도어가 조용하게 천천히 열리는 스테이입니다.
— 목재 단면의 유닛에 맞춰 나사로 고정하면 끝납니다.(단축 및 드롭 힌지의 경우)
— 마운팅 플레이트도 템플레이트의 사용으로 간단하게 위치 선정이 가능합니다.

*2021년 5월 20일 기준 정보입니다.

SLS-ELAN

이지 리프트업 스테이 / SLS-ELAN

— 스테이는 랩콘 기술로 설계되었으며 리프트 어시스트, 프리 스톱 및 소프트 다운 기능이 있습니다.
— 19mm 덮방에 설치하는 경우 스테이 본체를 상단 패널의 하단에 대고 전면 플레이트를 캐비닛의 가장자리와 동일하게 정렬시키면 됩니다.

*2021년 5월 20일 기준 정보입니다.

SOLUTION

문제 해결

  1. 스테이 본체를 캐비닛 패널의 가장자리와 정렬하면 스테이를 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 덕분에 가구 설계 단계에서 고정 위치를 결정하는 데 필요한 시간을 크게 줄였습니다.

가장자리에 맞추기만 하면 쉽게 설치 가능합니다.

기존의 스테이를 장착하는 것은 도어, 하단 패널 및 스테이 사이의 거리를 정확하게 측정해야 하기 때문에 어려웠으며 위치를 잘못 선정한 경우 나사 구멍을 메꿔야 하는 작업이 추가로 발생했습니다. 게다가 스테이와 함께 사용되는 힌지의 종류에 따라 힌지의 위치가 약간 다르기 때문에 제품 설계 단계에서 세부적인 확인에 시간이 많이 걸리고 비효율적이었습니다.

반면, 사용 사례에 소개된 컴팩트형 소프트 다운 스테이 CSD-10-TV 모델은 설치가 쉬웠습니다. 단순히 스테이 본체를 목재 패널의 가장자리에 맞추고 제자리에 고정하는 것뿐이었습니다(*). 덕분에 설계 단계에서 번거로운 위치 선정이 필요하지 않게 되었고 설치 프로세스가 간소화되었습니다. 설치하는 동안 위치 표시가 필요하지 않아 빠르고 실수 없는 설치가 가능했습니다.
*도어 플랩이 완전히 열렸을 때 도어와 캐비닛 베이스 플레이트가 평평한 경우입니다.
CSD-10-TV
또한 제공된 템플릿을 사용하면 마운팅 플레이트의 설치 위치도 간단하게 정해져 캐비닛과 도어 양쪽에 설치가 용이합니다.
CSD-10-TV

주방 상부장에도 간단 설치!
소프트 클로징 뿐만 아니라 리프트 어시스트 및 프리 스톱 기능까지

SLS-ELAN

SLS-ELAN의 프리스톱 기능으로 주방 벽 유닛 및 기타 높은 위치에 설치된 상부 열림 도어를 보다 쉽게 사용할 수 있도록 개선합니다.

SLS-ELAN

*커버를 벗긴 상태입니다.

본 사례에서 사용된 랩콘 스테이 SLS-ELAN 모델은 쉽게 열 수 있고 도어에서 손을 떼도 그 자리에 고정되며 천천히 조용하게 닫힙니다. 또한 스테이 본체를 캐비닛 패널의 가장자리에 맞춰 고정하기만 하면 되므로 설치 시간을 단축할 수 있다는 장점이 있습니다.

사스가군은 계산을 자동화하고 정확하고 적합한 제품을 선택하고 오류 가능성을 제거하는 데 도움이 되는 선택 도구입니다.

Sasuga-kun

댐퍼 스테이

Sasuga-kun

SLS-ELAN

#4600
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
You seem to be visiting from United States of America. Sugatsune America serves your location.