세면대 하부장 도어에 사용된 고하중 컵 힌지
중요 문제
- 폭이 넓은 도어에 힌지를 사용하는 경우 문을 지지하기 위해 여러 개의 힌지를 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 문이 처질 수 있습니다.
제품 정보
원터치 고하중 컵 힌지 J95
— 힌지 2개 사용으로 최대 25kg, 3개 사용으로 최대 40kg의 고하중 도어에 사용 가능합니다.
— 옵션인 유리도어용 페이스 플레이트를 함께 사용하면 유리 도어에도 사용 가능합니다.
— 원터치 탈착으로 사용이 간편합니다.
문제 해결
- 고하중 힌지를 사용하면 적은 수의 힌지로 넓은 문도 지탱할 수 있습니다.
폭이 넓은 도어의 처짐 문제
힌지는 가구 문을 열고 닫는 데 필수적입니다. 그러나 도어의 폭이 넓은 경우 힌지를 많이 사용하지 않는 한 문이 아래로 기울거나 "처짐" 현상이 발생하는 경우가 많습니다. 이 페이지에서는 이 문제를 어떻게 해결했는지 소개해 드립니다.
애초에 문이 처지게 되는 원인은 무엇인가요?
도어가 처지는 경우는 다음과 같습니다 :
— 도어가 무거운 경우
— 도어의 폭이 넓은 경우
— 힌지 사이의 간격이 좁은 경우
— 힌지의 사용 개수가 적은 경우
이러한 모든 사항의 공통적인 문제는 힌지가 도어의 무게를 지탱할 수 없다는 것입니다.
고하중용 J95 힌지로 무거운 도어도 대응 가능
J95 힌지는 폭이 넓은 도어를 설치하는데 이상적인 하드웨어입니다. 특히 힌지 2개 사용으로 25kg, 3개 사용으로 40kg까지 고하중 도어에 대응이 가능합니다. 기존의 힌지보다 적은 개수로 무거운 도어를 지지할 수 있습니다.
힌지 2개 사용으로 폭 800 mm 도어까지 대응 가능!
한국의 고급 호텔 욕실 세면대 하부장 도어에 J95 힌지를 사용했습니다. 도어의 폭이 800 mm 로 넓어 3개 이상 사용해야 했지만 J95의 경우 2개 사용하면 되었습니다. 힌지를 2개만 사용해 미관상으로도 깔끔하고 시각적으로도 매력적인 외관을 연출 할 수 있었습니다. 또한 호텔 전체에 동일한 유형의 유지 보수를 해야 하는 도어가 필요했기 때문에 두 개의 힌지 사용으로 전체적인 설치 시간이 크게 단축되었습니다.