공간 절약을 위해 작은 반경으로 열리며, 열 때와 열었을 때 방해가 되지 않는 모노 플랫 LIN-X 힌지 시리즈를 적용했습니다. 본 사용 사례에서는 전신 거울이 있는 대형 옷장과 거울 캐비닛이 있는 화장대를 소개합니다.
스윙 도어
LIN-X
중요 문제
사례 1
공간이 제한된 옷방에 대형 전신 거울을 추가하고 싶습니다.
사례 2
욕실 세면대를 더욱 편리하게 사용하고 싶습니다.
제품 정보
[사례 1]
모노플랫 LIN-X 힌지 / LIN-X1000
— 도어가 벽과 평면을 이룹니다.
— 최대치로 오픈시 휠체어의 접근이 가능합니다.
— 바닥에 트랙이나 홈 가공이 필요 없습니다.
*2023년 11월 기준의 정보입니다.
[사례 2]
모노 플랫 LIN-X 힌지 / LIN-X450
— 도어를 닫았을 때 좌우 도어와 평면을 이루는 오버레이 스타일의 도어용으로 설계되었습니다.
— 도어를 열 때나 열린 후에 도어에 방해 받지 않습니다. 도어를 열었을 때 도어 돌출이 최소화되어 수납장 앞 좁은 공간도 활용 가능합니다.
— 댐퍼의 작용으로 닫힐 때 부드럽고 조용합니다.
*2023년 11월 기준의 정보입니다.
문제 해결
사례 1
옷장 도어를 거울로 개조하여 좁은 공간에서도 대형 전신 거울을 사용할 수 있고, 벽과 평행하게 움직여 도어가 열려 있어도 거울면이 잘 보입니다.
사례 2
캐비닛 도어는 거울 역할을 겸하고, 그 뒤에 숨겨진 공간은 수납이 가능해 공간이 제한적인 경우에도 두 기능을 동시에 활용할 수 있습니다. 또한, 거울을 열면 거울이 사용자 쪽으로 가까워져 메이크업이 더욱 쉬워집니다!
사례 1: 대형 옷장 문을 거울로 변신시키기
모노 플랫 LIN-X 힌지 LIN-X1000 모델은 거울이 달린 무거운 도어에 적합한 암형 플랫 도어 하드웨어입니다. 대형 도어를 표준 개방형 도어로 전환하려면 일반적으로 도어 너비와 동일한 도어 전면 공간이 필요하지만, 모노 플랫 LIN-X 힌지는 큰 움직임 없이 대형 도어를 원활하게 작동하게 해줍니다. 따라서 소파 옆과 같은 컴팩트한 공간에 이상적입니다.
또한 도어가 닫힌 위치와 평행하게 움직이기 때문에 옷장 도어를 열면 항상 거울면이 보여 전신거울로 사용하기 편리합니다. 또한, 소프트 클로즈 메커니즘으로 부드럽고 조용하게 닫혀 안심하고 사용할 수 있습니다.
사례 2: 사용자 친화적인 화장대 만들기
거울을 앞쪽으로 당길 수 있어 화장대로 사용하기 좋습니다.
도어가 사용자를 향해 원호 모양으로 열리는 LIN-X 힌지는 거울 위치를 쉽게 조절할 수 있어 메이크업 할 때 편리합니다. 도어 뒷면의 수납공간에는 화장품, 솜, 기타 작은 생필품을 보관하기 적합하여 아침 일과를 간소화합니다. 또한 거울이 좌우로 움직이기 때문에 도어를 열면 필요한 물건에 쉽게 접근할 수 있습니다.
거울(도어)의 위치를 조절할 수 있습니다.
도어를 부분적으로 또는 완전히 열어 거울과의 거리를 조절하세요.