도어 하드웨어 MFU1200은 개인 주택 입구의 벽장에 사용 되었습니다. 제품의 사용 목적은 히든 도어를 설치하는 것이었습니다.
이번 사례에서는 제품의 장점 사용 목적에 대해 소개하겠습니다. 구체적으로 이 프로젝트의 목적은 "벽장 문이 닫혔을 때 벽처럼 보이게 해달라"는 고객의 요구를 충족시키는 것이었습니다
중요 문제
- 디자인의 목표는 벽장 문이 닫혀 있을 때 벽처럼 보일 수 있는 문을 만드는 것입니다.
제품 정보
플러쉬 슬라이딩 도어 시스템 MFU1200
— 닫혀 있을 때 문과 벽이 평면을 이루게 하는 슬라이딩 도어용 하드웨어
— 도어는 밀어 여는 방식으로 도어 전면에 손잡이가 필요하지 않습니다.
— 도어를 부드럽게 열고 닫는 양방향 댐퍼 장착
— 바닥에 레일이나 홈이 필요하지 않습니다.
*이 정보는 2022년 7월 19일 기준입니다.
문제 해결
- 밀어 여는 방식으로 도어 전면에 손잡이를 설치할 필요가 없습니다.*
- 손잡이가 없는 디자인의 문은 벽과 완벽하게 일체가 되어 사실상 보이지 않는 느낌을 줍니다.
벽과 완벽한 혼연일체*
MFU1200은 밀어 여는 타입의 도어 하드웨어로 도어 전면에 손잡이를 설치할 필요가 없습니다. 손잡이가 없어 벽과 문이 한 면인 것처럼 보입니다.
*도어 뒤쪽에는 손잡이가 필요합니다.
작동 방식을 확인하시려면 여기를 클릭하세요. 이 '비밀' 문은 밀어야 보이기 때문에 재미있고 기능적인 디자인이 가능합니다.
벽장 공간의 극대화
이 제품의 장점은 외관에만 국한되지 않습니다.
기존의 스윙 도어를 사용할 경우 도어의 개방 반경 때문에 공간을 확보해야 합니다. 그러나 MFU1200을 사용하면 문이 측면으로 미끄러지듯 열려 벽장에서 사용할 수 있는 공간이 극대화 됩니다.
벽장 문 뒤쪽의 이미지입니다.
왼쪽: 일반적인 스윙도어 오른쪽: MFU1200
최대 70kg의 고하중 도어도 대응 가능
본 제품은 높이 2700 mm, 폭 1200 mm, 무게 70 kg 의 도어로 100,000회 개폐 테스트를 통과한 제품으로* 이번 사례에서 사용된 고하중의 대리석 도어도 대응 가능 합나다.
더불어 양방향 댐퍼를 장착하여 개폐시 부드럽게 닫혀 고급스러움을 연출합니다.
고객께서도 MFU1200과 함께 사용된 무거운 대리석 문이 "벽에 평평하게 닫히고 부드럽게 움직였다"고 말씀 하셨습니다.
*내부 테스트
이 제품은 벽처럼 생긴 문을 만들 수 있고 공간을 절약할 수 있으며 무거운 문과 호환이 가능해 다양한 홈 인테리어에 다용도로 사용할 수 있는 제품입니다.
사진 및 영상 제공 : Modello Ltd