- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 유리 선반용 클램프
- HRB-AG
핸드 레일 브래킷HRB-AG
6 / 6토탈 결과
필터링
- ●원형 파이프 난간용 하드웨어입니다.
●브래킷의 리시버 각도를 변경할 수 있어 바닥, 계잔 및 경사면에 수직으로 설치 가능합니다.
●핸드 레일 높이는 5 mm 이상 조절 가능합니다.
●블랙을 포함한 특별 색상의 주문도 가능합니다. - 추천 나사
- ●육각소켓버튼볼트 M5 (핸드레일 파이프 설치용)
동영상
포트폴리오
동영상
도면/ 일러스트
사양
본체
[Body]
*대응 하중은 하드웨어 자체의 값입니다.
별매품
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
HRB-AG-R32-SM |
HRB-AG-R32-SS |
HRB-AG-R34-SM |
HRB-AG-R34-SS |
HRB-AG-R38-SM |
HRB-AG-R38-SS |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRB-AG-R32-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-816 |
|
HRB-AG-R32-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-817 |
|
HRB-AG-R34-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-818 |
|
HRB-AG-R34-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-819 |
|
HRB-AG-R38-SM | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-820 |
|
HRB-AG-R38-SS | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
270-047-821 |
별매품
카탈로그
노트
●하드웨어 설치 피치는 900 mm 이내에서 사용해 주세요.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 유리 선반용 클램프
- HRB-AG
최근 검색한 제품
×
×
×
Loading