- 가구 건축용 하드웨어
- 후크
- 패널 행거
- AUH-H
패널 행거AUH-H
2 / 2토탈 결과
필터링
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
[Cut Out Dimensions]
●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface. -
모두 보기
[Installation]
-
모두 보기
[Panel Installation]
Insert the panel-side component into the wall-side component. -
모두 보기
[Load Capacity Specifications]
●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.
사양
CAD다운로드
카탈로그
노트
●패널, 벽 모두 반드시 기둥 등의 단단한 면이 받치고 있는 곳에 설치 해 주세요.
●캐치 하드웨어 AUH-C70는 사용 불가합니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 후크
- 패널 행거
- AUH-H
최근 검색한 제품
×
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)