- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 케이블 그로밋
- LS50F, LS60F
케이블 그로밋LS50F, LS60F
6 / 6토탈 결과
필터링
- — 원터치로 판금에 설치 가능합니다.
— 사용하지 않을 때에는 개폐 커버로 구멍을 가릴 수 있습니다.
— 0.8 ~ 2.0 mm의 폭 넓은 범위의 두께에 사용 가능합니다.
— 난연 등급의 수지를 사용하고 있습니다(UL94 V-0) - 어플리케이션
- 조작판, 강철 캐비닛, 셀프 레지 등
동영상
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
본체 [[LS50F] 홀 사이즈: 45 mm]
본체 [[LS60F] Hole diameter: 55 mm]
CAD다운로드
카탈로그
노트
나무 보드에는 설치할 수 없습니다.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 케이블 그로밋
- LS50F, LS60F
최근 검색한 제품
×
Loading