완전 인출형 소프트 클로즈 슬라이드 레일3670
8 / 8토탈 결과
- 셀프 & 소프트 클로즈
- — 3670 슬라이드의 블랙 버전.
— 풀 익스텐션(3단 레일).
— 외부 부재의 충격 흡수 효과로 인해 캐비닛이 약간 변형되어도 매끄럽게 작동합니다.
— 서랍은 레버를 들어 올려 분리할 수 있습니다. - 사양
- — 셀프 및 소프트 클로징 위치:
- 250~350 형 : 서랍이 완전히 닫히기 20mm 전
- 400-600 형: 서랍이 완전히 닫히기 36mm 전
— 서랍의 최대 너비는 레일 길이 + 200mm입니다. - 악세사리
- 트러스헤드탭핑 나사 4 x 12 (블랙 크롬)
도면/ 일러스트
사양
본체
2개 1세트로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
3670-250BL |
3670-300BL |
3670-350BL |
3670-400BL |
3670-450BL |
3670-500BL |
3670-550BL |
3670-600BL |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-809 |
|
3670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-810 |
|
3670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-811 |
|
3670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-812 |
|
3670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-813 |
|
3670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-814 |
|
3670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-815 |
|
3670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-048-816 |
카탈로그
노트
— 소프트 클로즈 기능이 작동 중일 때 억지로 밀어넣지 마세요. 오일 유출의 원인이 됩니다.
— 검은색 표면의 스크래치가 눈에 띌 수 있습니다. 설치 시 주의해서 다루십시오.