- 가구 건축용 하드웨어
- 잠금 장치
- 캐비닛 락
- 3360
캐비닛 잠금장치3360
3 / 3토탈 결과
필터링
- 캐비닛 잠금장치
- 3360
- 토탈 락 3310 시리즈
- • 실린더를 회전시키는 방식으로 서랍 또는 우경문 겸용입니다.
• 옷장용으로 추천 드립니다. 잠금 장치는 표면 설치가 가능하여 오버레이 도어에 적합니다.
• 3310 제품의 업데이트 버전으로 3310시리즈 내에서는 동일한 키 번호로 키를 공유할 수 있습니다.
• 24mm 모델에 검정색이 추가되었습니다. - 기타
- ●금색 사양도 주문 가능합니다.(특별 주문)
- 악세사리
- •접시머리 목재용 나사 3.1 x 20, 2.1 x 10 (스테인리스 스틸)
•열쇠
•링
• 스트라이크 플레이트
도면/ 일러스트
-
모두 보기
[For Drawers]
-
모두 보기
[For Right-handed Doors]
-
모두 보기
[Switching Drawer/Door Applications]
Remove the screw Ⓐ, rotate the cylinder 90°, and retighten screw Ⓐ. (The rotation direction will be to the left when switching from door to drawer application.) Make sure the key number is centered and in the upright position. -
모두 보기
-
모두 보기
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
3360-24-D | 150-001-180 | 장바구니 담기 |
||
3360-24BL-D | 150-001-106 | 장바구니 담기 |
||
3360-30-D | 150-001-181 | 장바구니 담기 |
*잠금 해제 시 열쇠가 빠지지 않는 타입입니다.
별매품 [[Adjustment Spacer]]
CAD다운로드
카탈로그
노트
• 서랍/도어 어플리케이션 전환 시 실린더를 필요 이상 회전시키지 마십시오. 파손의 우려가 있습니다.
3320 모델과 달리 도면에 표시된 Ⓐ나사를 제거하지 않으면 회전이 안됩니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 잠금 장치
- 캐비닛 락
- 3360
최근 검색한 제품
Loading