- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-S-ARP
스위블 힌지용 각도 제한 플레이트 세트HG-S-ARP
3 / 3토탈 결과
필터링
friction hinge, position controle
- ● 플레이트와 카라가 세트이며, 설치하면 스위블 토크 힌지 HG-S의 회전 각도를 제한 할 수 있습니다.
● 컬러를 설치하는 위치에 따라 2종류의 회전 방향과 5종류의 각도를 고를 수 있습니다. - 기타
- ● 30°,60°,90°,120°,150° (그 외의 각도에 관해서는 별도 문의 바랍니다)
- 악세사리
- HG-S-34-ARP:높이 6.2 mm 2개
HG-S-50-ARP:높이 6.2 mm 2개
HG-S-70-ARP:높이 7.2 mm 2개
(높이가 다른 제품과 상이합니다. 혼동하지 않도록 주의해 주십시오.)
도면/ 일러스트
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그
노트
●카라와 함께 조이는 볼트를 설치할 때에는 나사 헐거움 방지제를 사용해 주십시오.
●HG-S 본체의 고정은 육각 렌치 볼트 (JIS B 1176)을 사용하십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-S-ARP
최근 검색한 제품
Loading