- 가구 건축용 하드웨어
- 핸들, 풀핸들, 노브
- 도어 핸들
- ZL-1508
스테인리스 스틸 도어 핸들ZL-1508
4 / 4토탈 결과
필터링
- 스테인리스 스틸 도어 핸들
- ZL-1508
- Zwei L Series
- —모서리 디자인이 샤프합니다.
—초프리미엄 Zwei L 마감 : 최고 수준의 광택 기술을 사용한 제품으로 새틴의 우아함과 깊은 빛의 경면 마감의 콤비네이션이 최고급의 걸작은 만들어냈습니다.
—내식성이 뛰어난 SUS316으로 제작되었습니다.
—유리, 금속 또는 나무 도어의 양쪽과 유리, 목재 또는 금속 도어의 한쪽 면에 설치할 수 있습니다. - 사양
- 양면 설치 사양의 ZL-1508-WN은 ZL-1508-OS (외부용 핸들) 와 ZL-1508-IS (내부용 핸들)로 구성되어 있습니다.
- 악세사리
- —ZL-1508-IS (단면 설치 사양): 육각 스패너, 육각 소켓 나사, 마운팅 브래킷
- 옵션 제품
- —브래킷 ZL-1501-R
관련 정보
도면/ 일러스트
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 | 장바구니 담기 |
||
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 | 장바구니 담기 |
||
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 | 장바구니 담기 |
||
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 | 장바구니 담기 |
옵션 제품
※Limited stock available. Please contact your vender.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
옵션 제품
카탈로그
노트
—ZL-1508-OS와 ZL-1508-IS에는 부속 나사가 없습니다. 도어 사양에 적합한 나사를 준비해 주세요.
—±1 mm 공차로 구멍을 뚫어주세요.
—외형 및 설치 방법은 변경되지 않지만 내부 구조는 변경될 수 있습니다. 양해 바랍니다.
—해당 두께 범위를 벗어난 도어에 설치할 경우 별도의 볼트를 준비해 주세요.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 핸들, 풀핸들, 노브
- 도어 핸들
- ZL-1508
최근 검색한 제품
Loading