서랍 슬라이드2020
9 / 9토탈 결과
- Self and Soft Closing
- 셀프 & 소프트 클로즈
- ●완전 인출형 슬라이드 레일(3단 레일).
●슬라이드는 바깥쪽에서 안 보입니다. (언더 마운트)
●셀프&소프트 클로즈: 닫힌 위치에서 30mm
●서랍은 레버로 쉽게 분리할 수 있습니다.
●3방향 조절
- 상하 : 2.5 mm
- 전후 : 3 mm
- 좌우 : ±1.5 mm - 추천 나사
- ●십자접시머리탭핑 나사 3.5
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
-
모두 보기
[Self and Soft Closing]
-
모두 보기
[Full Extension] (3 Members)
-
모두 보기
[Drawer Fixing/Adjustment Clip Layout Diagram]
-
모두 보기
[Mounting Drawer Fixing/Adjustment Clip]
Mount screws Ⓑ after turning lever Ⓐ 90° in the arrow direction.
After mounting, return it to the original position.
*Fixing to the bottom plate is optional. -
모두 보기
-
모두 보기
[2020-250]
-
모두 보기
[2020-270]
-
모두 보기
[2020-300/350/400/450/500]
-
모두 보기
[2020-550/600]
-
모두 보기
[Y detail]
-
모두 보기
-
모두 보기
사양
본체
2개 세트로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
2020-250 |
2020-270 |
2020-300 |
2020-350 |
2020-400 |
2020-450 |
2020-500 |
2020-550 |
2020-600 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-250 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-434 |
|
2020-270 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-435 |
|
2020-300 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-436 |
|
2020-350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-437 |
|
2020-400 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-438 |
|
2020-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-439 |
|
2020-500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-440 |
|
2020-550 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-441 |
|
2020-600 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-032-442 |
카탈로그
노트
●서랍 고정/조절 클립 설치는 아래 전면 패널 고정 클립 설치 그림을 참조하세요.
●소프트 클로즈 기능이 작동 중일 때 서랍을 억지로 밀어 넣지 마세요.
오일이 샐 위험이 있습니다.