- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 디텐트 힌지
- HG-S15-16C
디텐트 스위블 힌지HG-S15-16C
2 / 2토탈 결과
필터링
- 수평: 자사 왕복 테스트 2만회 통과
- 수직: 자사 왕복 테스트 1만회 통과
- ●360°회전하는 디텐트 스위블 힌지입니다.
●30°마다 임시 고정이 가능한 타입과, 90°마다 임시 고정이 가능한 타입이 있습니다.
●중앙에 뚫린 구멍을 통해 배선이 가능합니다.
●디텐트가 없는 구간에서는 마찰력이 발생하도록 설계되어 있어 안정적인 움직임이 가능합니다. - 사양
- ●사용 온도: 0 - 40 °C
- 어플리케이션
- ●태블릿 스탠드, 가공 기계, 장치류의 표기기 각도 조절 등
- 추천 나사
- ●M4 접시머리 나사 3개, M4 나사 3개
동영상
도면/ 일러스트
-
모두 보기
-
모두 보기
[Cut Out Dimensions]
-
모두 보기
[Example of Mounting Directions]
Attach plate B side first, then plate A side. -
모두 보기
[Examples of Use]
Vertical installation for angle adjustment of monitors
* Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position) -
모두 보기
[Examples of Use]
Horizontal installation for tables -
모두 보기
[Allowable vertical load and moment]
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그
노트
●취급 주의 사항을 확인 바랍니다.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 디텐트 힌지
- HG-S15-16C
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-S15-16C
최근 검색한 제품
×
Loading