AUH-H

패널 행거AUH-H

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 패널 행거
  • 고하중용
  • AUH-H

Z Clips

●패널 행거 AUH의 고하중 사양 모델로 별도의 도구 없이 쉽게 설치, 탈거가 가능합니다.
●알루미늄 합금 제품으로 커팅이 용이합니다.
●가이드 홈이 있어 나사의 위치 선정이 간단합니다.
어플리케이션
●전시 패널, 회화, 가구 등
추천 나사
●트러스탭핑 나사 호칭 5

동영상

도면/ 일러스트

  • 모두 보기

  • 모두 보기

    [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.

  • 모두 보기

    [Installation]

  • 모두 보기

    [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.

  • 모두 보기

    [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

  • [Cut Out Dimensions]
    ●The interval of the mounting holes should be 300 mm or less at the center of the mounting surface.
  • [Installation]
  • [Panel Installation]
    Insert the panel-side component into the wall-side component.
  • [Load Capacity Specifications]
    ●The load capacity is calculated by carefully applying force (P) in the vertical direction to the panel hanger (dimension A: 320 mm) as shown in the figure (M5 truss screws used). Values may vary depending on the distance between the wall and the load, as well as the type of mounting screws used.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
AUH-H900 110-053-847
AUH-H2700 110-053-848
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS EAN 카튼 무게(g)

AUH-H900

110-053-847

4510932225861

10

441

AUH-H2700

110-053-848

4510932225878

6

1323

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
AUH-H900
AUH-H2700
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
AUH-H900 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-847

AUH-H2700 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-053-848

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

●패널, 벽 모두 반드시 기둥 등의 단단한 면이 받치고 있는 곳에 설치 해 주세요.
●캐치 하드웨어 AUH-C70는 사용 불가합니다.

관련 제품

카테고리

최근 검색한 제품

검색 이력 표기 기능을 원하실 경우, 하기 "이력 보존" 버튼을 눌러주세요.

최근 검색 결과 없음

배송

ー별도의 언급이 없는 이상, 모든 제품은 미터법을 기준으로 제작됩니다.

ー치수, 마감, 패킹 등의 변경 사항, 또는 생산 보류에 관해서는 통지없이 발생할 수 있습니다.

ー법적 책임의 범위는 대체 제품에 한정됩니다.

×
  • PANEL HANGER AUH

×
필터
필터링
검색 Clear All ×
RoHS 2
Loading
쿠키 & 개인정보

쿠키 사용은 웹사이트를 보다 나은 환경에서 이용하도록 도와줍니다. 당사 웹사이트를 이용하는데에 있어, 쿠키 사용을 허가합니다.

더 알아보기