1300GL

유리도어용 캠 잠금장치1300GL

2 / 2토탈 결과

필터링

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

쇼케이스에 사용하기 적합한 딤플키 락 제품입니다.
넣고 빼는 방향이 정해져 있지 않은 제품으로, 키를 꽂고 한 바퀴 돌리면 캠이
90˚를 회전하며 열리거나 잠깁니다.
완전히 잠기거나 열린 상태에서만 키를 뽑을 수 있습니다.
1 백만 가지 개별키가 가능합니다.
마스터키 시스템은 별도비용으로 제공됩니다.
(마스터키당 최대 2,520가지 개별키 가능)
다른 밀리언 락 시리즈와 키 호환이 가능합니다.
악세사리
접시머리목재용나사 2.7 × 13 (SUS)

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
1300GL-B 150-060-219
장바구니 담기
1300GL-D 150-001-056
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 다른 번호/같은 번호 최소 적합 유리 두께 최대 적합 유리 두께 개별 키 수(표준) 열쇠 삽입과 제거 열쇠 회전 각도 마스터 키 기능 열쇠 모양 용도 설치면 해제시 색상 토탈 락 시리즈 재료 등급 쇼케이스 제품 종류 종류 쇼케이스 도어 사양 EAN 박스 카튼 무게(g)

1300GL-B

150-060-219

장바구니 담기

다른 번호

5

8

30001개 이상

2곳

360°

수주 대응

딤플 키

편개

유리

열쇠 빠짐

매트 실버

밀리언 락

쾌삭황동

엑셀런트

열쇠

유리 잠금장치

편개

4510932019217

12

60

140

1300GL-D

150-001-056

장바구니 담기

같은 번호

5

8

30001개 이상

2곳

360°

수주 대응

딤플 키

편개

유리

열쇠 빠짐

매트 실버

밀리언 락

쾌삭황동

엑셀런트

열쇠

유리 잠금장치

편개

4510932019224

12

60

140

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

유니크 도면(설치, 궤적, 가공)

컨텐츠
Cut Out Dimension
컨텐츠 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

본체

제품명
1300GL-B
1300GL-D
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
1300GL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-219

1300GL-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-056