900

캠 잠금장치 900

2 / 2토탈 결과

필터링

자판기, ATM, 코인락 등에 사용하기 좋은 제품입니다.
완전히 잠근 상태에서만 키를 제거할 수 있습니다 (90˚ 회전).
1 백만가지 개별키가 가능합니다.
마스터키 시스템은 별도비용으로 제공됩니다.
(마스터키당 최대 2,520 가지 개별키 가능.)
주문제작 시 캠의 모양은 다양하게 선택할 수 있습니다.
동일한 키 넘버를 가진 다른 밀리언 락 시리즈 제품도 여닫을 수 있습니다.

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
900-B 150-060-247
장바구니 담기
900-D 150-001-080
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 다른 번호/같은 번호 최소 적합 판 두께 최대 적합 판 두께 개별 키 수(표준) 주재료 열쇠 모양 두부 외경 길이L1 길이L2 설치 방법 열쇠 삽입과 제거 열쇠 회전 각도 용도 종류 설치면 토탈 락 시리즈 마스터 키 기능 해제시 색상 등급 EAN 박스 카튼 무게(g)

900-B

150-060-247

장바구니 담기

다른 번호

0.8

8

30001개 이상

쾌삭황동

딤플 키

29

27.7

17.7

풀림방지 너트

1곳

90°

편개

판금용 잠금장치

판금

밀리언 락

수주 대응

열쇠 안 빠짐

실버

엑셀런트

4510932019644

12

60

120

900-D

150-001-080

장바구니 담기

같은 번호

0.8

8

30001개 이상

쾌삭황동

딤플 키

29

27.7

17.7

풀림방지 너트

1곳

90°

편개

판금용 잠금장치

판금

밀리언 락

수주 대응

열쇠 안 빠짐

실버

엑셀런트

4510932019651

12

60

120

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

유니크 도면(설치, 궤적, 가공)

컨텐츠
Cut Out Dimension
컨텐츠 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

본체

제품명
900-B
900-D
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
900-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-060-247

900-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-080