920BS

열쇠구멍셔터 캠 잠금장치920BS

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 열쇠구멍셔터 캠 잠금장치
  • 열쇠 구멍 셔터 달림
  • 920BS

열쇠구멍셔터가 설치되어 있는 실린더 잠금장치입니다.
완전히 잠근 상태에서만 키를 제거할 수 있습니다 (90˚ 회전).
3,200 가지 개별키가 가능합니다.
마스터키 시스템은 별도비용으로 제공됩니다.
(최대 120 가지 개별키 가능/마스터키.)
비용추가 시 스트레이트 타입의 캠이 설치된 모델로 제공됩니다.

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
920BS-B 150-025-144
장바구니 담기
920BS-D 150-001-237
장바구니 담기
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 다른 번호/같은 번호 최소 적합 판 두께 최대 적합 판 두께 개별 키 수(표준) 주재료 열쇠 모양 두부 외경 길이L1 길이L2 설치 방법 열쇠 삽입과 제거 열쇠 회전 각도 용도 종류 설치면 마스터 키 기능 해제시 색상 등급 EAN 박스 카튼 무게(g)

920BS-B

150-025-144

장바구니 담기

다른 번호

0.8

12

3001~30000개

쾌삭황동

딤플 키

22.5

32

22

풀림방지 너트

1곳

90°

편개

판금용 잠금장치

판금

수주 대응

열쇠 안 빠짐

실버

굿

4510932063722

12

60

97.4

920BS-D

150-001-237

장바구니 담기

같은 번호

0.8

12

3001~30000개

쾌삭황동

딤플 키

22.5

32

22

풀림방지 너트

1곳

90°

편개

판금용 잠금장치

판금

수주 대응

열쇠 안 빠짐

실버

굿

4510932063029

12

60

97.4

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
920BS-B
920BS-D
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
920BS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-144

920BS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-237

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

열쇠구멍의 배수부가 아래로 가도록 설치하여 주십시오.