- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 푸시 노브 래치
- AK-60
푸시노브 래치AK-60
2 / 2토탈 결과
필터링
- 지진 등 의도치 않은 진동이 있는 경우에도 도어가 임의로 열리는 것을 방지해
주는 기능을 하는 래치 제품입니다.
도어의 안쪽에 설치하기 때문에 노브나 손잡이가 필요 없어 외관의 디자인을
해치지 않습니다.
도어를 닫아주면 래치가 자동으로 걸리고, 래치만 눌러주면 도어가 열리는 구조의
손쉬운 작동법의 래치입니다.
캐비닛 상하부 도어 등에 사용하기 좋은 제품입니다.
별매의 단면용 커버를 설치하실 수 있습니다. - 사양
- 도어 두께: 최소 18 mm
도어 규격: H: 최대 700 mm × W 최대 500 mm
상부 또는 하부 보드의 두께: 25 mm
(20 mm 또는 15 mm 두께의 경우 스페이서 사용)
* 25 mm 보드: 카운터 플레이트 설치용 나사 = 3.5×15
* 20 mm 또는 15 mm 보드: 카운터 플레이트 설치용 나사 = 3.5×20 - Recommended Application
- Door thickness: Min. 18 mm
Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm
Thickness of top board or bottom board: 25 mm
(use spacer in case 20 mm or 15 mm)
* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15
* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20 - 악세사리
- 바인딩헤드태핑나사 3.5×15,
3.5×20, 4.0×15 (SUS) - 별매품
- 보드 단면용 커버: AK-C60
(하기 참고)
포트폴리오
이미지
도면/ 일러스트
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1208_2_ak60_akc60_e.pdf |
---|
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 캐치, 래치
- 푸시 노브 래치
- AK-60
최근 검색한 제품
×
Loading