- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 브래킷
- CTB65-VM60-300
보조 테이블용 브래킷 CTB65-VM60-300
3 / 3토탈 결과
필터링
- 보조 테이블용 브래킷
- 60° 벽면 나사 설치 사양
- CTB65-VM60-300
- CTB시리즈
Countertop support, elevated countertop, counter mounted support, counter support
- 공간을 보다 넉넉하게 사용할 수 있도록 설치하는 보조 테이블용 브래킷입니다.
최대 직경 φ10.5 이하의 전선을 브래킷 안쪽으로 통과시킬 수 있습니다. - 어플리케이션
- ●점포 내 주문 카운터, 주방, 바 등
- 악세사리
- ●접시머리태핑나사 M5×20
●육각볼트 M5×40
●육각소켓버튼볼트 M3×8
●와셔 M5
●육각 렌치 3
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
CTB65-VM60-300-SL | 120-041-436 | |||
CTB65-VM60-300-BL | 120-041-437 | |||
CTB65-VM60-300-WT | 120-041-438 |
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
●브래킷에 설치하는 보조테이블은 충분한 하중을 견딜 수 있는 제품으로 선택하여 주십시
오.
●두 브래킷 사이의 간격이 900 mm를 초과하지 않도록 설치하여 주십시오.
●브래킷에 설치하는 보조테이블의 규격은 1,000 mm×400 mm를 초과할 수 없습니다.
(브래킷 2개 사용 시 기준).
●브래킷에 설치하는 보조테이블의 두께는 최소 20 mm 이상으로 하여 주십시오.
지지 테이블 의 두께는 최소 30mm이상으로 하여 주십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 브래킷
- CTB65-VM60-300
최근 검색한 제품
Loading