DA

스프링 자유 경첩DA

9 / 9토탈 결과

필터링
  • 스프링 자유 경첩
  • DA

본사 주문품
  • 50만번 개폐 테스트 클리어
도어를 당겨서 열기, 밀어서 열기가 가능합니다.
스프링의 힘으로 자동으로 닫힙니다.
스프링의 강도는 조절 가능합니다.
자사 개폐 테스트 50만 회 통과

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
DA120-5404-01 170-090-803
DA120-5414-01 170-090-804
DA120-BK-5413-09 170-058-518
장바구니 담기
DA120-BR-5413-03 170-058-519
장바구니 담기
DA120-5414-05 170-090-805
DA180-5904-01 170-090-806
DA180-5914-01 170-090-807
DA180-5914-05 170-090-808
DA180-5934-01 170-090-809
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 마크 RoHS 재료 마감 W2 P1 D 열림각도 W1 P2 t d1 d2 최대 도어 두께 W 본체 길이L 부가 기능 본체 종류 부속 나사 EAN 박스 무게(g)

DA120-5404-01

170-090-803

-

알루미늄합금

알마이트 처리

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

120

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

-

4510932072434

2

275

DA120-5414-01

170-090-804

-

알루미늄합금

알마이트 처리

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

120

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

-

4510932072441

2

320

DA120-BK-5413-09

장바구니 담기

170-058-518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-BR-5413-03

장바구니 담기

170-058-519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-5414-05

170-090-805

스테인리스 스틸(SUS304)

플레인

53

11

17

180°

40

16

2.5

5.5

9

36

133

120

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

십자접시머리 탭핑나사

4510932072458

2

555

DA180-5904-01

170-090-806

-

알루미늄합금

알마이트 처리

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

180

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

-

4510932072465

2

407

DA180-5914-01

170-090-807

-

알루미늄합금

알마이트 처리

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

180

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

-

4510932072472

2

466

DA180-5914-05

170-090-808

스테인리스 스틸(SUS304)

플레인

53

11

18

180°

40

16

3

5.5

9

38

133

180

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

십자접시머리 탭핑나사

4510932072489

2

947

DA180-5934-01

170-090-809

알루미늄합금

알마이트 처리

60

19.5

16

180°

48.5

24.5

4

5.3

10

50

157

180

스프링 강도 조절 기능 포함

스프링 힌지

십자접시머리 탭핑나사

4510932072496

2

510

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

*Includes cross-holed countersunk tapping screws in the same finish as the main body.
Only DA120 aluminum alloy model can be used with no-spring type.
Refer to the usage notes.

CAD다운로드

본체

제품명
DA120-5404-01
DA120-5414-01
DA120-BK-5413-09
DA120-BR-5413-03
DA120-5414-05
DA180-5904-01
DA180-5914-01
DA180-5914-05
DA180-5934-01
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
DA120-5404-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-803

DA120-5414-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-804

DA120-BK-5413-09 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-518

DA120-BR-5413-03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-519

DA120-5414-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-805

DA180-5904-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-806

DA180-5914-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-807

DA180-5914-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-808

DA180-5934-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-809

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

—In case of noise, apply lubricant (grease) to washer and torsion spring.