- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 아울렛 커버
- DM1-USB
USB CONNECTORDM1-USB
4 / 4토탈 결과
필터링
- A USB connector for data communication. See the Compatibility Table for details on products to which it can be mounted.
The cable is 2 m long.
The USB2.0 type supports a maximum of 1A and the USB3.0 type supports a maximum of 3A.
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
DM1-USB20-BL | 210-036-444 | 장바구니 담기 |
||
DM1-USB20-WT | 210-036-813 | 장바구니 담기 |
||
DM1-USB30-BL | 210-036-445 | 장바구니 담기 |
||
DM1-USB30-WT | 210-036-814 | 장바구니 담기 |
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
DM1-USB20-BL |
DM1-USB20-WT |
DM1-USB30-BL |
DM1-USB30-WT |
카탈로그
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 아울렛 커버
- DM1-USB
최근 검색한 제품
Loading