- 가구 건축용 하드웨어
- 슬라이드 레일
- 스테인리스 완전 인출 슬라이드
- ESR4670
스테인리스 슬라이드 레일ESR4670
9 / 9토탈 결과
- 셀프 & 소프트 클로즈
- ●닫히기 20mm 전 (슬라이드 길이 350mm 이하의 경우) 또는
36mm 전 (슬라이드 길이 400mm 이하의 경우) 부터 소프트 클로즈가 작동합니다.
●셀프 클로즈, 소프트 클로즈 시스템이 내장되어 있는 모델이나 일반 슬라이드와 설치 방법은 동일합니다.
●완전 인출형 슬라이드 레일입니다 (3단 레일).
●레버를 들어 올리면 서랍을 제거할 수 있습니다.
●서랍의 최대 폭은 슬라이드 길이 + 200mm 입니다. - 사양
- ●셀프 & 소프트 클로즈 매커니즘이 작동하는 위치는 레일 길이 350mm까지는 완전히 닫히기 20mm 전부터이며, 레일 길이 400mm 이상은 36mm 전부터 입니다.
●셀프 & 소프트 클로즈 기능은 레일에 내장되어 있기 때문에 기존 레일과 마찬가지로 설치할 수 있습니다.
●이너 레일을 완전히 꺼낼 수 있는 3단 슬라이드 레일입니다.
●레버를 조작하여 이너 레일을 탈착할 수 있습니다.
●설치 가능한 서랍의 최대 폭은 레일 길이 +200mm입니다. - 추천 나사
- ●판금용 설치 나사:M4 작은머리 나사 (접시 머리 이외)
●목재용 설치 나사:M4 탭핑 나사 (접시 머리 이외)
사양
본체
이 슬라이드 레일은 2개(1세트) 단위로 판매합니다.
CAD다운로드
본체
제품명 |
---|
ESR4670-12 |
ESR4670-14 |
ESR4670-16 |
ESR4670-18 |
ESR4670-20 |
ESR4670-22 |
ESR4670-24 |
ESR4670-26 |
ESR4670-28 |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR4670-12 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-964 |
|
ESR4670-14 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-965 |
|
ESR4670-16 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-966 |
|
ESR4670-18 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-967 |
|
ESR4670-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-968 |
|
ESR4670-22 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-969 |
|
ESR4670-24 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-970 |
|
ESR4670-26 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-971 |
|
ESR4670-28 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
190-033-972 |
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
노트
●본 제품은 플라스틱 부품을 일부 사용하고 있습니다.
● 소프트 클로즈 작동 시, 강한 힘으로 누르지 마십시오. 오일이 새는 원인이 됩니다.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 슬라이드 레일
- 스테인리스 완전 인출 슬라이드
- ESR4670
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 주거용 하드웨어 솔루션
- 아웃도어 키친
- ESR4670
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 점포용 하드웨어 솔루션
- 카페&레스토랑
- ESR4670
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 스포츠 시설용 하드웨어
- ESR4670