- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-456C
유리도어용 힌지 GH-456C
3 / 3토탈 결과
필터링
glass showcase, glass display, glass cabinet
- 쇼케이스에 사용하기 좋은 힌지입니다.
설치후 도어 위치 조절: 상하 ±1 mm
좌우 ±1.2 mm
상이한 두께의 유리에 설치하는데 사용하기 위한 스페이서가 동봉되어 있습니다. - 추천 나사
- —Size 4 truss head tapping screw or size 3.8 round head wood screw
관련 정보
사양
본체
*Load capacity has priority over glass size.
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1226_2_gh456c_e.pdf |
---|
노트
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-456C
최근 검색한 제품
×
Loading