- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-G02
유리 도어용 스테인리스 그래비티 힌지GH-G02
2 / 2토탈 결과
필터링
- 대체 제품 추천
- 유리 도어용 스테인리스 그래비티 힌지 GH-G02SH
- 샤워부스 등 물이 사용되는 장소에 사용할 수 있는 제품입니다.
0°에서 70° 이내의 각도에서 도어가 자동으로 닫힙니다.
70°에서 160° 이내의 각도에서 도어가 자동으로 열리며, 도어 스토퍼를 설치하면
열린 상태로 유지됩니다.
70° 각도에서 도어를 열었을 시, 지면과 최대 3mm 이격됩니다.
별매의 글래스 엣지 프로텍터를 함께 사용하면 보다 안전합니다.
동봉된 기본 나사 대신 별매의 광택마감 나사 (별매품. M5 x 15 육각볼트,
M5 x 50 접시머리태핑나사)를 사용하면 통일된 디자인을 유지할 수 있습니다. - 악세사리
- —Size M5 x 14 cross-recessed flat head screws
사양
본체
☆표시는 재고품 한정입니다.
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

시공 설명서
Installation Manual (English) | 1325_3_gh_g02_e.pdf |
---|
노트
—Read all remarks on handling thoroughly before use.
—Prioritise the load capacity when determining the glass size.
—The hinge does not hold the door in a fully closed or fully open position. To hold the door in place, install the 8851 Door Edge Seal with Magnet and 8880 Aluminium Profile for when fully closed, and a separately prepared door stopper when fully open.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GH-G02
최근 검색한 제품
×