- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GS-GH5
유리도어용 힌지 GS-GH5
3 / 3토탈 결과
필터링
- 유리도어용 힌지
- 인세트용
- GS-GH5
- GS-G시리즈
glass showcase, glass display, glass cabinet
- 인세트 용 유리도어에 사용하는 제품입니다.
유리도어용 브래킷 GS-GB5 및 락 GS-GL5와 함께 사용하면
통일성 있는 쇼케이스 디자인을 연출할 수 있습니다.
임시고정기능으로 한 사람이 손쉽게 도어를 설치할 수 있습니다.
도어 설치 후에도 ±2.5 mm까지 좌우 위치조절이 가능합니다.
도어 밑의 갭을 와셔를 사용하여 조절 가능합니다.(3mm→5mm) - 악세사리
- 개스킷
• 육각 렌치 2.5
• Spanner Hex.2.5
동영상
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1075_7_gs_gh5_gb5_e.pdf |
---|
노트
사용 가능한 유리문의 최대 무게를 반드시 확인하여 주십시오.
• 유리문 두께 5 mm 이상인 경우에는 별도 제공된 개스킷을 사용하여 주십시오.
• 안전을 위해 유리문용 필름을 함께 사용하여 주십시오.
• 도어스탑은 별도로 준비해 주십시오
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 유리 도어용 힌지
- GS-GH5
최근 검색한 제품
×
×
Loading