- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- HBFN
수평 바이폴딩 유닛HBFN
3 / 3토탈 결과
필터링
- 소프트 클로즈
- 도어를 반으로 접어 올려주는 바이폴드 유닛입니다
아래에서 위로 들어올리는 플랩 도어에 사용합니다.
완전히 열리거나 닫힌 상태에서 도어를 고정시켜 줍니다.
소프트 클로즈 기능으로 도어가 닫힐 때 소음이 방지됩니다.
암의 길이를 조절하여 다양한 도어 규격에 대응할 수 있습니다.
별도의 트랙이나 가이드를 사용할 필요가 없습니다.
손잡이는 플랩 도어의 하단부에 설치하면 됩니다. - 사양
- ●사용온도:5℃~35℃
- 악세사리
- ●오프셋 힌지 HBFN-CH(2개)
●십자홀 둥근 머리 태핑 나사 3.5×15 - 별매품
- ●마운팅 플레이트 HBFN-SZ, HBFN-AZ-S
●슬라이드 힌지 360-26-19T
●슬라이드 힌지 360-C26-19T
사양
본체 [【본체】 좌우 각 1개 /1세트]
※수치는 문 1장에 해당하는 값입니다. 캐비닛 1개에 문은 2장 필요합니다.
Limited stock available. Please contact your vender.
별매품 [【오프셋 힌지】 본체에 2개 부속 , 문폭이 600mm를 넘는 경우에는 추가 주문 필요]
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual HBFN-AZ | 0303-1_hbfnaz.pdf |
---|
노트
●취급 시 주의사항 을 반드시 확인하십시오.
●유닛 본체 1개당, 별매품인 마운팅 플레이트 1세트가 필요합니다.
● 문을 케이스(캐비닛)에 설치하기 위한 경첩은 부속되어 있지 않습니다. 별도의 슬라이드 힌지
(덮방 사양 · 열리는 각도 105° )를 준비하십시오. 권장 경첩 : 슬라이드 힌지 230-C26/19T(캐치 기능)
● 윗문과 아랫문을 연결하는 오프셋 힌지는 2개가 부속되어 있습니다. 문폭이 600mm를 넘는
경우에는 추가 주문이 필요합니다.
● 보다 편리한 개폐를 위해, 아랫문의 마운팅 플레이트의 중앙보다 위쪽에 핸들을 설치할 것을
추천합니다.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 스테이
- 소프트 클로즈 스테이
- HBFN
최근 검색한 제품
×
Loading