- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-ITJ4080
조절식 토크 힌지HG-ITJ4080
1 / 1토탈 결과
필터링
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- 당사 2만번 개폐 테스트 클리어
- 프리 스톱
friction hinge, position controle
- 어느 위치에서도 커버를 고정시킬 수 있습니다 .
토크 조절 범위 : 4 ~ 8 N·m.
높은 토크 수치에 비해 컴팩트한 본체로 공간활용을 극대화 할 수 있습니다 .
최소 토크 4 N·m 로만 설정하여도 도어가 실수로 닫히거나 소음이 발생하지
않도록 충분히 방지할 수 있습니다 .
2 만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다. - 사양
- ●사용온도:0℃~40℃
동영상
관련 정보
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
●취급 시 주의사항을 반드시 확인하십시오.
● 힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게
설치하십시오.
● 토크 조절은 M13 스패너를 사용하십시오.
●토크 조절 너트는 억지로 분리하지 마십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-ITJ4080
최근 검색한 제품
×
Loading