- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 리프트 어시스트 힌지
- HG-JH210
스테인리스 스틸 어시스트 힌지HG-JH210
1 / 1토탈 결과
필터링
- 당사 3만번 개폐 테스트 클리어
- 파워 어시스트
- 소프트 클로즈
- 스프링의 반동력으로 무거운 상부 뚜껑을 가볍게 들어올릴 수 있습니다.(파워 어시스트 기능)
댐퍼 내장으로 상부 뚜껑이 갑자기 닫히는 것을 방지합니다.(소프트 클로즈 기능,
댐퍼 유효각 약 30°이상.)
내장된 비틀림 코일 스프링과 댐퍼의 범용에 의해, 열 때에도 움직임이 매우 부드럽습니다. - 사양
- ● 어시스트 토크:20.58N · m(210kgf · cm)
(1개 사용 시)
●내장 댐퍼 최대 부하 토크:7N ·m(71.4kgf · cm)
●내장 댐퍼 사용 온도 범위:0℃~40℃
●힌지 작동 각도 범위:0°~110° - 어플리케이션
- ●환경 기기, 시험 장치 등의 무거운 상부 뚜껑
관련 정보
사양
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
카탈로그 (업데이트 2018-07-02)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
노트
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 리프트 어시스트 힌지
- HG-JH210
최근 검색한 제품
×
Loading