- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 댐퍼 힌지(소프트 클로즈)
- HG-JHM11
댐퍼 힌지HG-JHM11
8 / 8토탈 결과
- 댐퍼 내장형 힌지입니다.
댐퍼 내장으로 도어가 천천히 닫히고, 부드럽게 열립니다.
인세트용으로 측판에 설치할 수 있습니다.
브래킷 UTZ11-BL과 함께 사용하면 매립없이 나사설치도 가능합니다.
나사 커버의 사용으로, 보다 깔끔한 디자인 연출이 가능합니다.
라우터를 사용하여 손쉽게 타공할 수 있습니다. - 사양
- 사용가능온도: 0˚C - 40˚C
- 어플리케이션
- ●기계, 배선관 등에 사용하는 소형 커버
- 별매품
- ●표면 설치용 브래킷 UKZ11-BL
- 추천 나사
- ●접시머리태핑나사 3, 바인딩헤드태핑나사 4
관련 정보
사양
본체 [힌지]
2개 한 쌍으로 제공됩니다
별매품 [표면 나사 설치용 브래킷]
CAD다운로드
본체 [힌지]
제품명 |
---|
HG-JHM11-1BL |
HG-JHM11-1WT |
HG-JHM11-2BL |
HG-JHM11-2WT |
HG-JHM11-3BL |
HG-JHM11-3WT |
HG-JHM11-4BL |
HG-JHM11-4WT |
제품명 | 2D | 3D | 기타 | RoHS | 제품 코드 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-JHM11-1BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-206 |
|
HG-JHM11-1WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-207 |
|
HG-JHM11-2BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-208 |
|
HG-JHM11-2WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-209 |
|
HG-JHM11-3BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-210 |
|
HG-JHM11-3WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-211 |
|
HG-JHM11-4BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-212 |
|
HG-JHM11-4WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-041-213 |
별매품 [표면 나사 설치용 브래킷]
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
매뉴얼
Installation Manual (English) | 1176_3s_hg_jhm11_e.pdf |
---|
노트
●사용가능 도어 모멘트: 0.05 - 0.4 N·m. 도어 당 힌지 한 쌍 사용.
●설치 시 두 힌지의 샤프트가 정렬 상태에 있는지 확인하여 주십시오.
● 설치 후 도어를 60˚ 정도 들어올리면 댐퍼가 기능하기 시작하며, 60˚ 이하의 각도에서는 댐
퍼가 기능하지 않습니다.
●도어가 닫힌 상태를 유지하도록 스토퍼를 함께 설치하여 주십시오.
●주변 온도가 도어 닫힘 속도에 영향을 미칠 수 있습니다.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 댐퍼 힌지(소프트 클로즈)
- HG-JHM11