HG-TC45H

토크 힌지HG-TC45H

2 / 2토탈 결과

필터링

friction hinge, position controle

  • 토크 힌지
  • HG-TC45H
  • 당사 5만번 개폐 테스트 클리어
  • 프리 스톱

friction hinge, position controle

어떠한 각도에서든 도어를 고정할 수 있습니다.
샤프트에 형성되어 있는 전선구멍으로 전선을 통과시키면 깔끔한 인테리어가 가능
합니다.
모니터 등 LCD 장비를 설치하기 좋은 제품입니다.
5만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다.
사양
●사용 온도:0℃~40℃
어플리케이션
●액정 모니터, 감시 카메라 등

관련 정보

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
HG-TC45HR 170-034-217
HG-TC45HL 170-034-218
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 사양 좌우측 토크N・m 토크kgf・cm 주재료 주마감 중앙부의 구멍 지름 종류 설치 방향 길이L 폭W 공차N・m 공차kgf・cm EAN 박스 카튼 무게(g)

HG-TC45HR

170-034-217

배선홀 포함

우측용

4.5

45.9

스테인리스 스틸(SUS430)

광택 배럴 연마

6.5

특수형상

수평

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932168069

20

160

60

HG-TC45HL

170-034-218

배선홀 포함

좌측용

4.5

45.9

스테인리스 스틸(SUS430)

광택 배럴 연마

6.5

특수형상

수평

16

66

(±20%)

(±20%)

4510932168076

20

160

60

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
HG-TC45HR
HG-TC45HL
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
HG-TC45HR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-217

HG-TC45HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-218

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

카탈로그 (업데이트 2020-07-01)

노트

●취급 시 주의사항을 반드시 확인하십시오.
●같은 토크값을 좌우 세트로 사용하십시오.
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.