- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TQA
원웨이 토크 힌지HG-TQA
2 / 2토탈 결과
필터링
- 당사 3만번 개폐 테스트 클리어
- 프리 스톱
friction hinge, position controle
- 한 방향으로만 토크가 작용하도록 설계하여 커버가 부드럽게 움직일 수 있도록 설
계한 제품입니다 .
모델별로 정해진 각도 범위 내에서 커버를 자유롭게 고정할 수 있는 제품입니다 .
모델 별 각도 범위는 카탈로그를 참고하여 주십시오 .
본체는 알루미늄 재질입니다 .
3 만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다. - 사양
- ● 사용온도:0℃~50℃
- 어플리케이션
- ● 충격을 가하고 싶지 않은 문의 개폐. 의료 기기, FA 기기,OA 기기 등.
- 추천 나사
- ● M5 둥근 머리 나사
동영상
관련 정보
사양
본체
*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
● 취급 시 주의사항을반드시 확인하십시오.
● 문은 토크의 80% 이하(7.2N·m이하)로 사용하십시오.
● 저온역에서는 작동 토크가 저하됩니다.
● 진동이 적은 장소에서 사용하십시오.
● 헥사로뷸러 홀 붙이 볼트(아래 그림※)는 토크 조절용이 아닙니다. 조이거나 풀지 마십시오.
● 프리스톱이 작용하지 않는 범위에는 스토퍼 등을 설치하십시오.
(상세한 내용은 아래 그림을 참조하십시오.)
● 문이 닫힌 상태를 유지하기 위해서는 캐치 등을 설치하십시오.
● 본 제품을 설치하기 전에, 설치하는 각 부분의 강도가 충분한지 확인하십시오.
● 설치 시에는 토크 기구 유닛(수)을 고정측, 클러치 기구 유닛(암)을 가동측에 설치하십시오.
● 힌지는 1세트(좌측형·우측형) 단위로 판매합니다.
● 힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TQA
최근 검색한 제품
×
Loading