- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TS
토크 힌지HG-TS
3 / 3토탈 결과
필터링
- 그리스레스
- 당사 2만번 개폐 테스트 클리어
- 프리 스톱
friction hinge, position controle
- 수평 180˚ 까지의 각도 중 어느 위치에서도 도어를 고정 시킬 수 있습니다
그리스 미사용 제품입니다
2 만 회 개폐 테스트를 통과한 제품입니다 .
간단한 설계로 내부를 구성하였습니다 .
최초 토크는 -20 %에서 +40 % 사이입니다. - 사양
- ●사용온도:-10℃~50℃
●사용습도:90% RH이하 - 어플리케이션
- ●음향기기, FA 기기, 각종 자동 기기
포트폴리오
이미지
관련 정보
사양
본체
*Since torque will decrease due to long-term use, temperature, humidity and other factors, it is set to a higher level at delivery.
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
●취급 시 주의사항을 반드시 확인하십시오.
●힌지 간의 축심이 서로 어긋나지 않게 설치하십시오.
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 토크 힌지(프리 스탑)
- HG-TS
최근 검색한 제품
Loading