JS310

슬라이딩 도어용 스테인리스 롤러JS310

7 / 7토탈 결과

필터링
  • 슬라이딩 도어용 스테인리스 롤러
  • V 타입. 브래킷 없음
  • JS310

본사 주문품
JS300에서 브래킷만 제외한 모델입니다.
고무 씰(방진 씰)을 사용한 베어링 장착으로 방수기능을 구현한 제품입니다.
실외환경에서 사용하기 적합한 제품입니다.
휠의 직경이 φ150이상인 경우에는 베어링 두 개를 장착하여 무거운 도어도 부드럽게 작동할 수 있도록 하였습니다.
어플리케이션
●게이트 등
악세사리
●볼트, 너트, 스프링 와셔, 스페이서 × 2

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
JS310-50V 200-024-743
장바구니 담기
JS310-60V 200-024-744
장바구니 담기
JS310-75V 200-024-745
장바구니 담기
JS310-90V 200-024-746
장바구니 담기
JS310-110V 200-024-747
장바구니 담기
JS310-150V 200-024-748
장바구니 담기
JS310-200V 200-024-749
장바구니 담기
이미지 제품명 구매하기 제품 코드 문의 RoHS D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 사양 바퀴 재료 프레임 있음 없음 EAN 무게(g)

JS310-50V

장바구니 담기

200-024-743

50

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090629

200

JS310-60V

장바구니 담기

200-024-744

60

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090636

300

JS310-75V

장바구니 담기

200-024-745

75

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090643

600

JS310-90V

장바구니 담기

200-024-746

90

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090650

800

JS310-110V

장바구니 담기

200-024-747

110

28

24

10.5

4.6

12

20

8

45

19

M12

7

8

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090667

1500

JS310-150V

장바구니 담기

200-024-748

150

49

43

13

8

20

40

18

75

30

M20

12

13

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090674

4900

JS310-200V

장바구니 담기

200-024-749

200

58

50

15

7

25

40

20

92

30

M24

14

15

V형

스테인리스 스틸

프레임 없음

4510932090681

9000

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기


CAD다운로드

본체

제품명
JS310-50V
JS310-60V
JS310-75V
JS310-90V
JS310-110V
JS310-150V
JS310-200V
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
JS310-50V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-743

JS310-60V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-744

JS310-75V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-745

JS310-90V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-746

JS310-110V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-747

JS310-150V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-748

JS310-200V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-749

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

●아래 도면에서, 휠의 직경이 φ150 및 φ200인 경우 두께 A는 와셔를 포함한 두께입니다.