- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 모니터 브래킷
- KA-T100S50
모니터 브래킷 KA-T100S50
2 / 2토탈 결과
필터링
- 당사2만번 동작 테스트 클리어
- 프리 스톱
- 손쉽게 탈착이 가능한 모니터 브래킷입니다.
좌우 180o, 상하 40o 까지 움직일 수 있습니다.
보조 잠금장치를 사용, 미세한 진동으로 인한 모니터 처짐을 방지할 수 있습니다.
터치 스크린 고정 시 사용하여도 좋습니다.
일시적으로 과중한 하중이 부과되는 경우, 보조 잠금장치가 순간적으로 풀리는
현상이 발생할 수 있습니다.
브래킷의 개구부는 VESA 표준 (75 × 75 mm, 100 × 100 mm)을 준 수하여
설계되었습니다.
사용 가능한 모니터 규격은 12 - 22.9 인치 (최대 약 10.0 kg) 입니다. - 사양
- ●모니터 측의 설치 구멍은 VESA 규격에 적합한 홀 피치(75x75mm, 100x100mm)입니다.
●대응 모니터 사이즈 : 12~22.9인치(약 10kg까지) - 어플리케이션
- ●공작 기계, OA 기기, 의료 기기용 액정 모니터 등
포트폴리오
이미지
사양
본체
CAD다운로드
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
● 강한 부하가 걸릴 시 보조 잠금장치가 일시적으로 해제되나, 보조 잠긍장치를 건 후에는
모니터를 무리하게 움직이지 마십시오.
●모니터 설치 후, 탈착 레버가 완전히 돌아와 잠금 상태가 되었는지 확인하십시오.
●연속 동작(단시간 반복 동작)은 자제하십시오.
●물 · 기름 · 윤활제 등이 묻지 않도록 하십시오.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 브래킷, 선반 시스템
- 모니터 브래킷
- KA-T100S50
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 주거용 하드웨어 솔루션
- 홈 오피스
- KA-T100S50
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 점포용 하드웨어 솔루션
- 카페&레스토랑
- KA-T100S50
- 가구 건축용 하드웨어
- 기타 하드웨어
- 산업별 솔루션
- 장기 치료 시설/ 요양원을 위한 솔루션
- KA-T100S50
최근 검색한 제품
×
Loading