- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 리프트 오프 힌지
- HG-LSH
고하중용 스테인리스 평경첩HG-LSH
4 / 4토탈 결과
필터링
- 당사 20만번 개폐 테스트 클리어
- 6mm 두께의 스테인리스를 사용해 내구성을 강화하였습니다.
특수 오일 베어링을 삽입하여 움직임이 부드럽습니다.
헤드 캡이 있어 깔끔한 디자인을 연출할 수 있습니다. - 어플리케이션
- —Large doors, gate doors, and other rotation mechanism of heavy objects, etc.
사양
본체
이미지 | 제품명 | 제품 코드 | 구매하기 | 문의 |
---|---|---|---|---|
HG-LSH-154L | 170-034-219 | |||
HG-LSH-154R | 170-034-220 | |||
HG-LSH-204L | 170-034-221 | |||
HG-LSH-204R | 170-034-222 |
*Open/close test under the following conditions:
Three hinges used vertically, door size W900⨯H2000
When using HG-LSH-154: Door weight 250kg
When using HG-LSH-204: Door weight 280kg
CAD다운로드
본체
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
카탈로그 (업데이트 2020-07-01)
노트
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
관련 제품
카테고리
- 가구 건축용 하드웨어
- 힌지
- 리프트 오프 힌지
- HG-LSH
최근 검색한 제품
Loading