MC-421

초박형 마그네틱 캐치MC-421

2 / 2토탈 결과

필터링
  • 초박형 마그네틱 캐치
  • MC-421
  • 울트라 슬림
초박형 컴팩트 디자인: 2.4 mm 두께, 폭 10.2 mm 사이즈
추천 나사
—접시머리 나사 M3

도면/ 일러스트

사양

본체

이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의
MC-421-11 140-045-390
MC-421-30 140-045-391
이미지 제품명 제품 코드 구매하기 문의 RoHS 흡착력N 흡착력kgf 길이L 폭W 본체 재료 본체 마감 종류 설치 방향 높이H EAN 박스 카튼 무게(g)

MC-421-11

140-045-390

11

1.1

42

2.4

스틸(SPCC)

니켈 도금

표준 타입

평행형 표면설치

10.2

4510932189880

250

1500

6.4

MC-421-30

140-045-391

30

3.1

42

2.4

스틸(SPCC)

니켈 도금

표준 타입

평행형 표면설치

10.2

4510932189897

250

1500

6.6

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

CAD다운로드

본체

제품명
MC-421-11
MC-421-30
제품명 2D 3D 기타 RoHS 제품 코드
MC-421-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-390

MC-421-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-391

오른쪽으로 슬라이드 하여 상세정보 확인하기

카탈로그

노트

—취급 설명서를 반드시 읽어 주세요.
—80 ℃ 이하의 환경에서 사용 바랍니다.
—카운터 플레이트와 본체와 닿게 설치해 주세요. 직접 접촉하면 자석이 손상될 수 있습니다.